ADUCM431

新規設計に推奨

Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog Input and Output with MDIO Interface, Arm Cortex-M3

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Analog input and output
    • Multichannel, 12-bit, 2 MSPS ADC
      • Up to 16 external channels
      • Power, VDAC, IDAC, and temperature monitor internal channels
      • Single-ended and differential modes
      • 0 V to VREF analog input range
      • Input buffer included
      • Digital comparators
  • Up to nine, 12-bit voltage output VDACs
    • 4-channel, selectable output range
      • 0 V to 2.5 V or AVDDx − 0.1 (4-channel on the ADuCM430/ADuCM431/ADuCM432 and 3-channel on the ADuCM433)
      • AVDDNEG + 0.2 V to 0 V or −2.5 V to 0 V (4-channel on the ADuCM430 and 1-channel on the ADuCM433)
    • 4-channel, 0 V to 2.5 V or AVDDx − 0.2 V
    • 1-channel, 0 V to 2.5 V
  • Up to 4 low noise, 12-bit IDACs
    • 4-channel, configurable output range: 50 mA, 100 mA, or 150 mA (ADuCM430)
    • 1-channel, configurable output range: 50 mA, 100 mA, or 150 mA (ADuCM433)
  • Up to 4 voltage comparators with adjustable hysteresis voltage
  • TEC controller
    • Optional Buck or LDO regulator modes if not using TEC
    • Maximum heating and cooling current: 1.3 A
    • Current and voltage monitoring and protection
    • Soft start function
  • Microcontroller
    • 32-bit Arm Cortex-M3 core, RISC architecture
    • Serial wire port supports code download and debug
  • Clocking options
    • 16 MHz on-chip oscillator
    • 80 MHz PLL output
    • External clock source
  • Memory
    • Up to 2× 512 kB independent Flash/EE memories
    • 48 kB SRAM
  • Software triggered, in circuit reprogrammability via I2C
  • On-chip peripherals
    • 1× UART, 2× SPI, 2× I2C serial input and output
    • GPIO with multilevel voltage (3.3 V, 1.8 V, and 1.2 V) digital inputs
    • MDIO target up to 4 MHz (open drain)
    • 3× 16-bit and 1× 32-bit general-purpose timers
    • Wake-up timer (WUT)
    • Watchdog timers (WDT)
    • 32 element PLA
    • 16-bit PWM
    • Manchester encoder and decoder
    • All GPIOs support external interrupt
  • Power
    • Multiple supplies
      • AVDDx, IOVDDx, DVDD, and PVDDTECx : 2.85 V to 3.63 V
      • AVDDNEG (ADuCM430/ADuCM433): −1.8 V to −3.63 V
      • PVDDIDACxx/PVDDIDAC (ADuCM430/ADuCM433): 1.60 V to AVDDx
    • Flexible operating modes for low power applications
  • Packages and temperature range
    • 5 mm x 5 mm, 0.4 mm pitch, 121-ball CSP_BGA
    • 5 mm x 5 mm, 0.4 mm pitch, 72-ball CSP_BGA
    • Fully specified for TJ = –40°C to +125°C
  • Tools
ADUCM431
Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog Input and Output with MDIO Interface, Arm Cortex-M3
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADUCM431に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品