ADUCM430
新規設計に推奨12ビット・アナログ入出力、PMIC、TECC、Arm Cortex-M3を備えた高精度アナログ・マイクロコントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- アナログ入出力
- マルチチャンネル、12ビット、2MSPS A/Dコンバータ(ADC)
- 最大16の外部チャンネル
- 電源、VDAC、IDAC、および温度モニタ内部チャンネル
- シングルエンドおよび差動モード
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 入力バッファ内蔵
- デジタル・コンパレータ
- マルチチャンネル、12ビット、2MSPS A/Dコンバータ(ADC)
- 最大9個の12ビット電圧出力VDAC
- 4チャンネル、選択可能な出力範囲
- 0V~2.5VまたはAVDDx − 0.1V
- AVDDNEG + 0.2V~0Vまたは − 2.5V~0V
- 4チャンネル、0V~2.5VまたはAVDDx − 0.2V
- 1チャンネル、0V~2.5V
- 4チャンネル、選択可能な出力範囲
- 最大4個の低ノイズ12ビットIDAC
- 設定可能な出力範囲:50mA、100mA、または150mA
- ヒステリシス電圧を調整可能な電圧コンパレータ×4
- TECコントローラ
- TECを使用しない場合はオプションのLDOレギュレータ・モード
- 最大加熱/冷却電流:1.3A
- 電流および電圧のモニタリングと保護
- ソフト・スタート機能
- マイクロコントローラ
- 32ビットARM Cortex-M3コア、RISCアーキテクチャ
- シリアル・ワイヤ・ポートはコードのダウンロードとデバッグをサポート
- クロック・オプション
- 16MHz内蔵発振器
- 80MHz PLL出力
- 外部クロック源
- メモリ
- 2個の独立した512kBフラッシュ/EEメモリ
- 48kB SRAM
- ソフトウェア・トリガにより、I2Cを介してインサーキットで再プログラムが可能
- オンチップ・ペリフェラル
- 1 × UART、2 × SPI、2 × I2Cシリアル入出力
- マルチレベル電圧(3.3V、1.8V、1.2V)デジタル入力対応GPIO
- 最大4MHzのMDIOターゲット(オープンドレイン)
- 3 × 16ビットおよび1 × 32ビットの汎用タイマー
- ウェークアップ・タイマー(WUT)
- ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
- 32個のPLAエレメント
- 16ビットPWM
- マンチェスタ・エンコーダ/デコーダ
- すべてのGPIOで外部割込みをサポート
- 電源
- 複数電源に対応
- AVDDx、IOVDD、DVDD、およびPVDDTECx:2.85V~3.63V
- AVDDNEG:−1.8V~−3.63V
- PVDDIDACx:1.60V~AVDDx
- 低消費電力アプリケーション用の柔軟な動作モード
- 複数電源に対応
- パッケージと温度範囲
- 5mm x 5mm、0.4mmピッチ、121ボールのCSP_BGA
- TJ = –40°C~+125°Cの全動作温度について仕様規定
- ツール
- 低価格のQuickStart開発システムで、ご要望に応じてInfoOpticalNetwork@analog.comからご購入いただけます。
- 完全なサードパーティ・サポート
アプリケーション
- 100G/200G/400G以上の周波数で動作する光学ネットワーク・モジュール
ADuCM430の詳細については、InfoOpticalNetwork@analog.comにお問い合わせください。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUCM430BBCZ | CHIP SCALE BGA | ||
ADUCM430BBCZ-RL | CHIP SCALE BGA | ||
ADUCM430BBCZ-RL7 | CHIP SCALE BGA |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 27, 2022 - 22_0122 ADuCM430 change of die adhesive material |
||
ADUCM430BBCZ | ||
ADUCM430BBCZ-RL | ||
ADUCM430BBCZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。