ADUCM342
新規設計に推奨オートモーティブ・システム用、統合化された高精度バッテリセンサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.48
製品の詳細
- 高精度ADC
- デュアル・チャンネル、同時サンプリング
- IADC 20ビットΣ-Δ(レンジ切替えを最小限に抑える)
- VADC/TADC 20ビットΣ-Δ
- プログラマブルADC変換レート(4Hz~8kHz)
- ±5ppm/°Cの内蔵電圧リファレンス
- 電流チャンネル
- 完全差動のバッファ付き入力
- プログラマブル・ゲイン(4~512)
- ADC絶対入力範囲:−200mV~+300mV
- 電流アキュムレータ機能付きデジタル・コンパレータ
- 電圧チャンネル
- 12Vバッテリ入力用のバッファ付き内蔵アッテネータ
- 温度チャンネル
- 外付けおよび内蔵の温度センサー・オプション
- マイクロコントローラ
- ARM Cortex-M3 32ビット・プロセッサ
- 1%精度の16.384MHz高精度発振器(高精度)
- コードのダウンロードとデバッグをサポートするシリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)ポート
- オートモーティブ認定統合LINトランシーバー
- LIN 2.2A対応ターゲット、100kbaud高速ダウンロード・オプション
- SAE J2602対応ターゲット
- 低電磁放射
- 高電磁耐性
- メモリ
- 128kBプログラマブル・フラッシュ/EEメモリ、ECC
- 10kB SRAM、ECC
- 4kBデータ・フラッシュ/EEメモリ、ECC
- 10,000回フラッシュ/EE書換え回数
- 20年フラッシュ/EEデータ保持期間
- SWDとLINによるインサーキット・ダウンロード
- オンチップ・ペリフェラル
- SPI
- GPIOポート
- 汎用タイマー
- ウェークアップ・タイマー
- ウォッチドッグ・タイマー
- 内蔵パワーオン・リセット
- 電源
- 12Vバッテリ電源から直接操作
- 消費電力:TA = −40°C~+115°Cで8mA(代表値)(16MHz)
- 低消費電力モニタ・モード
- パッケージと温度範囲
- 32ピン、LFCSP、6mm x 6mmパッケージ
- −40°C~+115°Cで仕様規定、115°C~125°Cの追加仕様
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
- ADuCM342WFSは、ISO 26262アプリケーションでの使用を想定して開発されています。自動車安全水準C(ASIL C)に対応し、シングルポイント故障対処の有効性評価値(SPFM)90%とレイテント故障対処の有効性評価値(LFM)60%をIC部品レベルでサポートします。
ADuCM342は、デュアルの高性能マルチチャンネルΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)、32ビットARM® Cortex™-M3プロセッサ、およびフラッシュを内蔵した完全統合型、8kHzデータ・アクイジション・システムです。ADuCM342は128kBのフラッシュ/EEメモリと4kBのデータ・フラッシュを内蔵しています。すべてのフラッシュおよびSRAMメモリで誤差補正コード(ECC)を使用できます。
ADuCM342は、12Vのオートモーティブ・アプリケーションにおけるバッテリ監視用の完全なシステム・ソリューションです。
ADuCM342には、12Vバッテリのパラメータ(バッテリの電流、電圧、温度)を広範囲な動作条件にわたって正確かつインテリジェントに監視、処理、診断するために必要なすべての機能が統合されています。
このデバイスは外付けシステム部品が最小限に抑えられており、12Vバッテリから直接給電できます。内蔵の低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、2つの統合Σ-Δ ADC用の電源電圧を生成します。これらのADCはバッテリの電流、電圧、温度を正確に測定して、自動車のバッテリの健全性と充電状態を示します。
このデバイスは内蔵の16.384MHz高周波発振器で動作します。プログラマブル・クロック・デバイダを介してシステム・クロックを供給し、そこからコア・クロックの動作周波数が生成されます。ロー・パワー動作用の32.768kHz発振器も内蔵しています。
アナログ・サブシステムは、様々な電流および電圧範囲の監視を可能にするプログラマブルゲイン・アンプ(PGA)を備えたADCで構成されています。アナログ・サブシステムには、高精度の内部リファレンスも含まれます。
ADuCM342には、アプリケーションの必要に応じてコア・ソフトウェアの制御下で設定可能な一連のオンチップ・ペリフェラルが統合されています。これらのペリフェラルには、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)シリアル入出力通信コントローラ、6つの汎用入出力(GPIO)ピン、1つの汎用タイマー、ウェークアップ・タイマー、およびウォッチドッグ・タイマーが含まれます。詳細については、ADuCM342ハードウェア・リファレンス・マニュアルを参照してください。
ADuCM342は、ロー・パワー動作が重要なバッテリ駆動アプリケーションで動作するように設計されています。マイクロコントローラ・コアを通常動作モードに設定することができ、その結果、すべてのペリフェラルがアクティブなときのシステム全体の消費電流は18.5mAになります。また、プログラムの直接制御下において、多数のロー・パワー動作モードで構成することもでき、その場合の消費電流は100μA未満です。
ADuCM342は、オートモーティブ環境での単線式高電圧通信向けにローカル相互接続ネットワーク(LIN)の物理インターフェースを内蔵し、LINトランシーバーはLIN 2.2Aおよび米国自動車技術者協会(SAE)J2602-2に準拠しています。
このデバイスは3.6V~19V(VDD、ピン26)の外部電源で動作し、−40°C~+115°Cの温度範囲で仕様規定されています。追加の標準仕様は+115°C~125°Cです。
このデータシートの情報は、シリコン・リビジョンA60に関連します。
ADuCM342は、ISO 26262アプリケーションでの使用を想定して開発されています。自動車安全水準C(ASIL C)に対応し、シングルポイント故障対処の有効性評価値(SPFM)90%とレイテント故障対処の有効性評価値(LFM)60%をIC部品レベルでサポートします。
ADuCM342は、低電磁放射で高電磁耐性のデバイスです。
アプリケーション
- オートモーティブおよび軽移動車用のバッテリ検知および管理
- xEVの補助バッテリのモニタリング
- 産業および医療分野における電源用の鉛酸バッテリ測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUCM342WFSBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.95mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 14, 2023 - 23_0142 Qualification of Alternate Fab Site for Eflash Products |
||
ADUCM342WFSBCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。