ADuCM322

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、MDIO インターフェース内蔵アナログ I/O、ARM Cortex-M3

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

アナログ入力/出力
  • 多チャンネル、12 ビット、1 MSPS A/D コンバータ(ADC)
    • 最大 16 個の ADC 入力チャンネル
  • 0 V ~ 2.5 V 出力又は AVDD 出力の 8 個の 12 ビット VDAC
  • 電圧コンパレータ内蔵
マイクロコントローラ
  • ARM Cortex-M3 プロセッサ、32 ビット RISC アーキテクチャ
クロッキング・オプション
  • プログラマブル分周器付き 80 MHz PLL を内蔵
  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
メモリ
  • 独立した 2 × 128 kB Flash/EE メモリ
  • フラッシュ/EEの書き換え回数: 10,000 サイクル
  • フラッシュ/EEのデータ保持期間: 20 年
  • 32 kB、SRAM 内蔵
内蔵ペリフェラル
  • 最大 4 MHz の MDIO スレーブ
  • 2 × I2C、2 × SPI、UART
温度範囲
  • 周囲温度 −40℃ ~ +105°C の動作に対して完全に仕様を規定
詳細については、データシートを参照してください
ADuCM322
高精度アナログ・マイクロコントローラ、MDIO インターフェース内蔵アナログ I/O、ARM Cortex-M3
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
EVAL-ADuCM322

ADuCM322 Evaluation Board 

製品詳細

The ADuCM322 is a dual-die stack system on-chip designed for diagnostic control on fixed wavelength laser optical module applications. It features a 16-bit (14-bit accurate) multichannel SAR ADC, an ARM® Cortex™-M3 processor, 8 voltage DACs, 4 current output DACs, and flash/EE memory packaged in a 6 mm × 6 mm 96 ball BGA package.


The ADuCM322 development system allows evaluation of ADuCM322 silicon. This quick start guide introduces the support features and the tools supplied with the evaluation kit. In addition, it shows and describes how to connect the evaluation hardware.


This guide works as a tutorial by providing a step-by-step account of how to download evaluation versions of third party software tools. Instructions are provided on how to load code examples that are supplied.


Working through this user guide (UG-910) brings users to a stage whereby they can start to generate and download their own user code for use in their own unique end-system requirements.

EVAL-ADuCM322
ADuCM322 Evaluation Board 

最新のディスカッション

最近表示した製品