ADuCM320i

新規設計に推奨

Precision Analog Microcontroller, 14-Bit Analog I/O with MDIO Interface, Arm Cortex-M3

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.07
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

アナログ入力/出力
  • 多チャンネル、14 ビット、1 MSPS A/D コンバータ(ADC)
    • 最大 16 個の ADC 入力チャンネル
  • 出力範囲 0 V ~ 2.5 V 又は AVDD の 8 個の 12 ビット VDAC
  • 0 mA ~ 150 mA の範囲の出力が可能な 4 個の 12 ビット IDAC
  • 電圧コンパレータ内蔵
マイクロコントローラ
  • ARM Cortex-M3 プロセッサ、32 ビット RISC アーキテクチャ
クロッキング・オプション
  • プログラマブル分周器付き 80 MHz PLL を内蔵
  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
メモリ
  • 2 × 128 kB の独立した Flash/EE メモリ
  • フラッシュ/EE の書き換え回数: 10,000 サイクル
  • フラッシュ/EE の保持時間: 20 年間
  • 32 kB SRAM
オンチップ周辺回路
  • 最大 4 MHz の MDIO スレーブ
  • 2 × I2C、2 × SPI、UART
温度範囲
  • 周囲温度 −40°C ~ +105°C の動作に対して完全に仕様を規定
詳細については、データシートを参照してください
ADuCM320i
Precision Analog Microcontroller, 14-Bit Analog I/O with MDIO Interface, Arm Cortex-M3
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

製品ダウンロード 1


ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品