ADuCM320
新規設計に推奨高精度アナログ・マイクロコントローラ、MDIOインターフェースの14ビット・アナログI/O、ARM Cortex-M3
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.07
製品の詳細
- アナログ入力/出力
- 多チャンネル、14ビット、1MSPS A/Dコンバータ(ADC)
- 最大16個のADC入力チャンネル
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 完全差動モードとシングルエンド・モード
- AVDDおよびIOVDDモニター
- 12ビット電圧出力D/Aコンバータ(VDAC)
- 電圧出力範囲が0V~2.5VまたはAVDDの8個のVDAC
- 12ビット電流出力D/Aコンバータ(IDAC)
- 電流出力範囲が0mA~150mAの4個のIDAC
- 電圧コンパレータ
- 多チャンネル、14ビット、1MSPS A/Dコンバータ(ADC)
- マイクロコントローラ
- ARM® Cortex®-M3プロセッサ、32ビットRISCアーキテクチャ
- シリアル・ワイヤ・ポートはコードのダウンロードとデバッグに対応
- クロック・オプション
- プログラマブル・デバイダを有する80MHzフェーズ・ロック・ループ(PLL)
- 調整済みオンチップ発振器(±3%)
- 外付けの16MHz水晶振動子(オプション)
- 最大80MHzの外部クロック・ソース
- メモリ
- 2×128kBの独立したFlash/EEメモリ
- フラッシュ/EEの書き換え回数:10,000サイクル
- フラシュ/EEの保持時間:20年間
- 32kB SRAM
- 管理データ入出力(MDIO)を介した、ソフトウェアによる回路内再プログラミングが可能
- オンチップ周辺回路
- 最大4MHzのMDIOスレーブ
- 2 × I2C、2 × SPI、UART
- 複数の汎用入出力(GPIO)ピン:3.6V対応
- MDIOに使用する場合は7 × 1.2V互換
- 32素子プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
- 3個の汎用タイマー
- ウェークアップ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイマ
- 16ビットのパルス幅変調器(PWM)
- 電源
- 電源範囲:2.9V~3.6V、IDAC用には1.8V~2.5V
- 低電力アプリケーションに対応した柔軟な動作モード
- パッケージと温度範囲
- 6 mm × 6mm、96ボールCSP_BGAパッケージ
- 周囲温度−40℃~+105℃の動作に対して完全に仕様を規定
- ツール
- 低コストのQuickStart™開発システム
- サード・パーティ製品に完全対応
ADuCM320は全機能内蔵シングル・パッケージ・デバイスで、高性能アナログ周辺回路、80MHz ARM Cortex-M3プロセッサ制御のデジタル周辺回路、コード用、データ用に必要なフラッシュが組み込まれています。
ADuCM320のADCは最大16入力ピンについて14ビット、1MSPSでデータ収集を行いますが、それらの入力ピンはシングル・エンド又は差動動作に設定可能です。IDAC出力ピンの電圧をADCで測定し、その電圧を利用して現在のDACの消費電力を制御することもできます。さらに、チップ温度と電源電圧も測定できます。
ADCの入力電圧は0V~VREFです。この製品にはシーケンサ機能があり、ユーザーはシーケンスの期間にソフトウェアの介入無しに順番に測定するADCチャンネル・セットを選択できます。オプションで、シーケンスはユーザーの選択したレートで自動的に繰返させることができます。
最大8個のVDACが内蔵されていますが、それらの出力範囲は2種類の電圧範囲の中の1つに設定できます。
4つのIDAC源を備えています。出力電流は0mA~150mAの範囲でプログラムできます。低ドリフト・バンドギャップ・リファレンスと電圧コンパレータを内蔵することでアナログ入力周辺セットは完了しています。
デジタル / アナログ出力がそれらの出力電圧に維持され、ウォッチドッグ又はソフトウェア・リセット・シーケンスを流れる電流が保たれるようにADuCM320を設定することができます。このようにして、製品はたとえADuCM320を再設定している時でも機能を維持できます。
ADuCM320は低消費電力ARM Cortex-M3プロセッサで最大100MIPSピークの性能を提供する32ビットRISCマシーンを内蔵しています。又チップには2×128kBフラッシュ / EEメモリと32kB SRAMも集積されています。フラッシュは2つの分離した128kBブロックで構成されており、1つのフラッシュ・ブロックからの実行と、もう1つのフラッシュ・ブロックの書き込み / 消去を同時に行うことができます。
ADuCM320はオンチップの発振器あるいは16MHz外付けクリスタルと80MHzのPLLで動作します。オプションとしてこのクロックを分周して電流消費を軽減することができます。さらなる低消費電力モードはソフトウェアを介して設定できます。通常の動作モードで、ADuCM320のデジタル・コアは約300µA/MHz消費します。
この製品は最大4MHzで動作可能なMDIOインターフェースを備えています。同時に1つのフラッシュ・ブロックから実行し、他のフラッシュ・ブロックを書込み / 消去する機能があるので、ADuCM320は10G、40G、100Gの光アプリケーションに理想的です。ユーザー・プログラミングはPHYADRとDEVADDのハードウェア・コンパレータを組み込むことで容易になります。さらに、不揮発性カーネル・コード+ユーザー・フラッシュのフラグによって、2ブロックのユーザー・フラッシュ・コードとデータ空間をユーザー・コードで安定的に切り替えられるようになります。
ADuCM320はさまざまなオンチップ周辺回路を集積しており、それらはソフトウェアの制御下でアプリケーションの必要に応じて設定することができます。これらの周辺回路には1×UART、2×I2C、2×SPIシリアルI/O通信コントローラ、GPIO、32素子プログラマブル・ロジック・アレイ、3つの汎用タイマーとさらにウェークアップ・タイマ、システム・ウォッチ・タイマーが含まれています。7出力チャンネルの16ビットPWMも備わっています。
デバイス上のGPIOピンは高インピーダンス入力モードで起動します。出力モードで、オープン・ドレイン・モードとプッシュプル・モードのいずれかをソフトウェアで選びます。ソフトウェアでプルアップ抵抗をディスエーブルかイネーブルにすることができます。GPIO出力モードでは、ピンをモニタするために入力をイネーブルにできます。デジタルあるいはアナログ周辺回路の信号を処理するために、ピンの特性がいずれかの特定の条件に合うようにGPIOピンをプログラムすることもできます。
ADuCM320の製品開発を容易にするためにARM Cortex-M3プロセッサ向けの大きな支援エコシステムがあります。アクセスはARMシリアル・ワイヤ・デバック・ポート(SW-DP)経由です。工場出荷の内蔵ファームウェアはMDIOを介したインサーキット・シリアル・ダウンロードをサポートします。これらの機能はこの高精度アナログ・マイクロプロセッサ・ファミリーを支援する低価格クイック・スタート(QuickStart)開発システムに組み込まれています。
アプリケーション
- 光ネットワーク
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUCM320BBCZ | 96-Ball CSPBGA (6mm x 6mm) | ||
ADUCM320BBCZ-RL | 96-Ball CSPBGA (6mm x 6mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 18_0190 ADUCM310/320/320i/322: Metal Edit |
||
ADUCM320BBCZ | 製造中 | |
ADUCM320BBCZ-RL | 製造中 | |
3 31, 2017 - 16_0027 Assembly Site Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea |
||
ADUCM320BBCZ | 製造中 | |
ADUCM320BBCZ-RL | 製造中 | |
6 3, 2015 - 15_0022 ADuCM320 Datasheet Specification Change |
||
ADUCM320BBCZ | 製造中 | |
ADUCM320BBCZ-RL | 製造中 | |
7 16, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121/2/4/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350, ADuCM320 product |
||
ADUCM320BBCZ | 製造中 | |
ADUCM320BBCZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。