ADUC814
製造中MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):1.3MIPS 8052 MCU、8KBフラッシュ内蔵、6CH 12ビットADC、2CH 12ビットDAC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.66
Viewing:
製品の詳細
- 6チャンネル、5μs、セルフキャリブレーション機能つき12ビットADC
- 2個のレールtoレール電圧出力を持つ12ビットDAC
- 業界標準8052マイクロコントローラ
- 8kバイトのインサーキット再プログラマブルなフラッシュ・プログラム・メモリ
- 640バイト、リード / ライト可能な不揮発性フラッシュ・データ・メモリ
- 温度モニタリング機能
- 電圧リファレンス、シリアル・インターフェース・ポート、ウォッチドッグ・タイマ、電源電圧監視機能、等
- エンベデッド・ダウンロード / デバッグ / エミュレーション機能
ADuC814 MicroConverter®は、完全に集積化された12ビットのデータ・アクイジション・システム・オンチップICです。アナログ・デバイセズのすべてのMicroConverter製品と同様に、シングル・チップに内蔵した高精度のA/D変換回路(ADC)およびD/A変換回路(DAC)とフラッシュ・メモリ・タイプのマイクロコントローラを特長としています。
28ピンのTSSOPパッケージで提供され、3Vまたは5V電源で動作します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 12
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC814ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADUC814ARUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADUC814ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADUC814BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADUC814BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADUC814ARUZ | 製造中 | |
ADUC814ARUZ-REEL | 製造中 | |
ADUC814ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADUC814BRUZ | 製造中 | |
ADUC814BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADUC814ARUZ | 製造中 | |
ADUC814ARUZ-REEL | 製造中 | |
ADUC814ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADUC814BRUZ | 製造中 | |
ADUC814BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC814 Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?