ADUC812

製造中

MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):マルチ・チャンネル12ビットADC、フラッシュMCU内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.48
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アナログI/O
    • 8チャンネル、高精度、12ビットADC
    • 100 ppm/°Cリファレンス電圧内蔵
    • 高速200 kSPS
    • DMAコントローラ、ADC to RAMの高速取り込み
    • 2系統の12ビット電圧出力 DAC
    • オンチップ温度センサ機能
  • メモリ
    • 8 Kバイトのオンチップ・フラッシュ/EEプログラム・メモリ
    • 640kバイトのオンチップ・フラッシュ/EE データ・メモリ
    • 256バイトのオンチップ・データRAM
    • 16Mバイト外部データ・アドレス空間
    • 64Kバイト外部プログラム・アドレス空間
  • 8051互換のコア
    • 公称12 MHzの動作(16 MHz Max)
    • 16ビット・タイマー/カウンタ:3個
    • 高電流駆動能力 ― ポート3
    • 9種類の割込みソース、2つの優先順位レベル
  • 電源
    • 3 Vおよび5 Vで動作を規定
    • ノーマル・モード、アイドル・モード、パワーダウン・モード
  • 内蔵ペリフェラル
    • UARTとシリアルI/O
    • 2線(400 kHz I2C® 互換)シリアルI/O
    • ウオッチドッグ・タイマー
  • 電源モニター
ADUC812
MicroConverter®(高精度アナログ・マイクロコントローラ):マルチ・チャンネル12ビットADC、フラッシュMCU内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 15

技術記事 2

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADUC812

ADuC812 QuickStart Development System

製品詳細

Development System for evaluation of the ADuC812, 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 8K-Byte Flash MCU.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment. 

EVAL-ADUC812
ADuC812 QuickStart Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品