ADUC7036
新規設計には非推奨車載用高精度統合バッテリー・センサー
製品の詳細
- 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
- スループットが1Hz~8kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
- 5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
- 電流チャンネル
完全差動、入力バッファ内蔵
プログラマブル・ゲイン:1~512
A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
電流アキュムレータ付きのデジタル・コンパレータ - 電圧チャンネル
12Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵 - 温度チャンネル外付けと内蔵の温度センサー・オプション
- RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMI® コアを採用
- プログラマブルな分周器付きの20.48MHz PLLを内蔵
- PLL入力源
オンチップの高精度発振器
オンチップ、低消費発振器外部
外部、時計用クリスタル(32.768kHz) - JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
- 96kBのフラッシュ/EEメモリ、6kBのSRAM
- フラッシュ/EE書き変え回数:10,000サイクル、フラッシュ/EEのデータ保持:20年
- JTAGとLINによるインサーキット・ダウンロード
- ハードウェア同期付きUARTによりSAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0互換(スレーブ)をサポート
- 柔軟なウェイクアップI/Oピン、マスター / スレーブSPI®シリアルI/O
- 9ピンGPIOポート、汎用タイマ×3
- ウェイクアップ・タイマとウォッチドッグ・タイマ
- 電源モニタ、内蔵パワーオン・リセット
- 直接12Vバッテリ電源で動作
- 消費電流ノーマルモード:10mA@10MHz低消費モニタ・モード
- 48ピン7mm×7mm、LFCSPパッケージ
- -40℃~+115℃動作で完全仕様規定
ADuC7036は、12V車載アプリケーション向けのバッテリ・モニタの完結的なシステム・ソリューションです。これらのデバイスは、広範囲な動作条件でのバッテリ電流、電圧、温度特性などの12Vバッテリ・パラメータを正確かつインテリジェントにモニタ、処理、診断するために必要なすべての機能を内蔵しています。
このデバイスは、外付けシステム部品数を最小化するため、12Vバッテリから直接電源を得ます。内蔵のロー・ドロップアウト・レギュレータは、3個の16ビットΣ-Δ ADCに対する電源電圧を発生します。ADCは正確にバッテリの電流、電圧、温度特性を測定して正常状態と自動車バッテリ充電をキャラクタライズします。
TAフラッシュ / EEメモリを採用したARM7™マイクロコントローラ(MCU)も内蔵されています。このマイクロコントローラは、取得したバッテリ変数の前処理と、内蔵ローカル・インターコネクト・ネットワーク(LIN)インターフェースを介したADuC7036とメイン・エレクトロニクス・コントロール・ユニット(ECU)との間の通信の管理に使用されます。
MCUとADCサブシステムは、通常動作モードまたは柔軟な省電力動作モードで動作するように個別に設定することができます。
アプリケーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く