ADSP-TS203S
製造中止TigerSHARC、500MHz、4Mビット組込みDRAMを内蔵
製品の詳細
- 8 / 16 / 32ビットの固定小数点と浮動小数点のデータ処理に対応するスタティックなスーパースカラー・アーキテクチャ
- 500MHz、2nsの命令実行時間の高性能DSPコア
- ユーザーが自由に配置の設定可能な4個の内部バンクで構成される4Mビットのオンチップ組込みDRAM
- 10チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMAコントローラ
- 4系統の内部128ビット・データ・バスによる、32Gバイト / 秒のメモリ帯域幅
- ALU、乗算器、シフタ、32ワードのレジスタ・ファイルで構成される演算ブロックを2個搭載し、SIMD動作が可能
- アセンブリ言語とC言語によるプログラミング
- 温度範囲:-40℃~+85℃
ADSP-TS203S TigerSHARCプロセッサは、複数個のプロセッサでシステムを構築して大量のリアルタイム演算を実行する多様な信号処理アプリケーションを実現します。このTigerSHARCプロセッサは、ビデオや通信機器のほか、防衛設備、医療用画像処理、工業機器にも最適です。ADSP-TS203Sは、RISC、VLIWと標準のDSP機能を組み合わせたスタティックなスーパースカラー・アーキテクチャを採用しています。固定小数点と浮動小数点の両方のデータ型に対応するほか、最先端のマルチプロセッシング能力を備えているため、比類のない優れたDSP性能を発揮します。ADSP-TS203Sは、500MHzのクロック・レートで16ビット固定小数点と32ビット浮動小数点演算において業界最高の性能を発揮します。ADSP-TS203Sは、32ビット浮動小数点1024ポイント複素FFTを20.2µsで処理し、消費電力当たりの処理性能は1500 MFLOPS/Wになります。
ADSP-TS203Sの性能
- 500MHz、2nsの命令実行時間のDSPコア
- 40ビット累積演算を含む16ビットMACと80ビット累積演算を含む32ビットMACをサイクル当たりにそれぞれ8個、2個実行
- サイクル当たり6個の単精度浮動小数点演算または24個の16ビット固定小数点演算(3GFLOPSまたは12GOPSの性能)
- インターロック機能付きの2サイクル固定の実行パイプライン
- サイクル当たり最高4つの32ビット命令を実行する並列処理方式
ドキュメント
アプリケーション・ノート 30
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 10
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
情報 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-TS203Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める