ADSP-BF544
製造中高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.53
製品の詳細
- 最大533MHz(1066MMACS)の性能を持つBlackfin®プロセッサ・コア
- Lockbox™技術のハードウェアに対応するセキュリティでコードを保護
- 2つの独立したDMAコントローラ
- ヒューマン・インターフェース:18/24ビットのLCDコントローラ、32ビットのアップ / ダウン・カウンタ / サムホイール・インターフェース
- 接続性:ホストDMA、UART、SPORT、SPI、TWI、CAN
- マルチメディア:複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェース(EPPI)とPixel Compositorハードウェア・アクセラレータ
- 同期メモリ・インターフェースによりDDR / モバイルDDR接続を実現
- 非同期メモリ・インターフェースによりSRAM、EEPROM、NAND/NOR、フラッシュ接続を実現
ADSP-BF544は、システム性能とコストが重要な要素である統合マルチメディア・アプリケーションのニーズに応えるように特に設計されたました。マルチメディア、ヒューマン・インターフェース、接続ペリフェラルを統合し、さらにシステム帯域幅とオンチップ・メモリを増やすことにより、きわめて要求の厳しいアプリケーションを設計するためのプラットフォームを提供します。
今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF54xは、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでユーザーがプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを提供します。
ADSP-BF544は、その高性能な処理を補完するペリフェラルの柔軟性を提供します。これらの豊富なシステム・レベル・ペリフェラルは、複数の規格が普及し、システム性能が要求される車載インフォテインメントおよび工業用マルチメディアのアプリケーションに最適です。
ヒューマン・インターフェース機能に関しては、ADSP-BF544が提供する32ビットのアップ / ダウン・カウンタによって、一般には工業用ドライブや手動サムホイールから放出される2ビットの直交コードや2進コードを検出できます。
接続性を強化するため、複数のオンチップSPORT、SPI、UART、TWI、CANインターフェースによって提供される標準のシリアル接続と8/16ビットのホストDMAインターフェースを統合することにより、民生品 / コミュニケーション製品などの複数の外部デバイス、Bluetooth、およびその他のアプリケーション固有のインターフェースに対してグルーレスなインターフェースを提供します。このレベルの統合は、車載インフォテインメントやマルチメディアの分野における、変化の激しい新製品、新規格に最適です。
ADSP-BF544では多くのマルチメディア機能も強化されているため、ハードウェア統合を通じてプロセッサMIPSを取り除き、LCD機能を拡張し、顧客での開発時間を短縮できます。複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェースは、ITU-R BT.656ビデオ・フォーマットに対応し、18/24ビットのLCDディスプレイを駆動できます。オーバーレイ、色温度変換、アルファ・ブレンディングを実行するために、ハードウェア・アクセラレータ・ブロックであるPixel Compositorが開発されました。このブロックにより、ソフトウェアのRGB-YUV色温度変換とアルファ・ブレンディングに伴うプロセッサ・コアのオーバーヘッドが大幅に減少します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 50
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
製品ハイライト 1
お客様の採用事例 2
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF544BBCZ-5A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 4, 2011 - 11_0040 Die Revision 0.4 for ADSP-BF542/ BF544/ BF547/ BF548/ BF549 Products |
||
ADSP-BF544BBCZ-5A | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF544BBCZ-5A | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF544BBCZ-5A | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF544に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める