ADSP-BF542
製造中高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.29
製品の詳細
- 最大600MHz(1200MMACS)の性能を持つBlackfin®プロセッサ・コア
- Lockbox™技術のハードウェアに対応するセキュリティでコードを保護
- 2つの独立したDMAコントローラ
- 接続性:高速USB OTG、UART、SPORT、SPI、TWI、CAN
- ヒューマン・インターフェース:32ビットのアップ / ダウン・カウンタ / サムホイール・インターフェース、8×8のキーパッド・インターフェース
- 拡張:SD/SDIOおよびATAPI-6コントローラ
- マルチメディア:Pixel Compositorハードウェア・アクセラレータを備えた8/16ビットのパラレル・ペリフェラル・コントローラ
- 同期インターフェースによりDDR / モバイルDDR接続を実現
- 非同期メモリ・インターフェースによりSRAM、EEPROM、NAND/NOR、フラッシュ接続を実現
ADSP-BF542は、システム性能とコストが重要な要素である統合マルチメディア・アプリケーションのニーズに応えるように特に設計されました。マルチメディア、ヒューマン・インターフェース、接続ペリフェラルを統合し、さらにシステム帯域幅とオンチップ・メモリを増やすことにより、きわめて要求の厳しいアプリケーションを設計するためのプラットフォームを提供します。
今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF54xは、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでユーザがプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを提供します。
ADSP-BF542は、その高性能な処理を補完するペリフェラルの柔軟性を提供します。これらの豊富なシステム・レベル・ペリフェラルは、複数の規格が普及し、システム性能が要求される工業用マルチメディアのアプリケーションに最適です。
ヒューマン・インターフェース機能に関しては、ADSP-BF542が提供する32ビットのアップ/ ダウン・カウンタによって、一般には工業用ドライブや手動サムホイールから放出される2ビットの直交コードや2進コードを検出できます。8×8のキーパッド・インターフェースも含まれています。
接続性を強化するため、複数のオンチップSPORT、SPI、UART、TWI、CANインターフェースによって提供される標準のシリアル接続と集積PHY付き高速USB 2.0オン・ザ・ゴー(HS USB OTG)を統合することにより、民生品 / コミュニケーション製品などの複数の外部デバイス、Bluetooth、およびその他のアプリケーション固有のインターフェースに対してグルーレスなインターフェースを提供します。このレベルの統合は、統合マルチメディア・アプリケーションにおける、変化の激しい新製品、新規格に最適です。
ハードディスク・ドライブ、CD/DVDドライブ、NANDフラッシュ製品などの記憶媒体に外部インターフェースするために、ADSP-BF542は、SD/SDIOコントローラ、ATAPI-6コントローラ、8/16ビットのNANDフラッシュ・コントローラを実装しました。
ADSP-BF542では多くのマルチメディア機能も強化されているため、ハードウェア統合を通じてプロセッサMIPSを取り除き、LCD機能を拡張し、顧客での開発時間を短縮できます。オーバーレイ、色温度変換、アルファ・ブレンディングを実行するために、ハードウェア・アクセラレータ・ブロックであるPixel Compositorが開発されました。このブロックにより、ソフトウェアのRGB-YUV色温度変換とアルファ・ブレンディングに伴うプロセッサ・コアのオーバーヘッドが大幅に減少します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 50
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
製品ハイライト 2
お客様の採用事例 2
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF542BBCZ-4A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542KBCZ-6A | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF542BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF542BBCZ-5A | 製造中 | |
3 4, 2011 - 11_0040 Die Revision 0.4 for ADSP-BF542/ BF544/ BF547/ BF548/ BF549 Products |
||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF542KBCZ-6A | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF542BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF542KBCZ-6A | 製造中 | |
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 製造中 | |
3 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
ADSP-BF542KBCZ-6A | 製造中 | |
ADSP-BF542MBBCZ-5M | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF542に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める