ADSP-BF523C

製造中

Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$22.74
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Lockbox Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
  • Blackfin Processor Core with up to 600 MHz (1200 MMACS) performance
  • 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
  • 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
  • NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data.
  • Connectivity: Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
  • Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
  • 289-ball, 12x12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
  • Supports an embedded low power stereo CODEC for space constrained audio applications
ADSP-BF523C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 46

プロセッサ・マニュアル 3

製品ハイライト 1

ソフトウェア・マニュアル 11

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-BF527-EZLITE

The ADSP-BF527F EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF52x Blackfin processor family.

機能と利点

  • ADSP-BF527 Processor: 289 Ball mBGA, 600MHz; LFBGA-SS2, 12mmX12mm/0.5 pitch, 4L, (A02)
  • SDRAM: 64 MB, 32M x 16; Micron MT48LC32M16A2 3.3V
  • FLASH: 4 MB (2M x 16 ); Numonyx M29W320EB70ZE6E 3.3V
  • NAND FLASH: 4 Gb Numonyx NAND04; NAND04GW3B2B 3.3V
  • SPI FLASH: 16 Mb Numonyx M25P16-VMW6G 3.3V
  • Thumbwheel: CTS Corp, Rotary Encoder, 2 Bit Binary, CT2999-ND
  • Keypad: ACT-07-30008-000-R
  • UART: ADM3202 RS-232 line driver/receiver; DB9 female connector
  • RTC Battery: 3.0 Volt Li-ION
  • LCD Display: Varitronix - Landscape QVGA, 5 in, 320x240, Touch Screen
  • Selectable Boot Mode
  • Audio I/O: Mic in, Line In, Headphone Out, Line Out

製品詳細

The ADSP-BF527 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF527 Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF527 hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF527 Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.

The EZ-KIT Lite ships with with a landscape, Low Power QVGA Touch Screen LCD panel, a set of Stereo Headphones and all of the necessary supplemental cables (USB, Ethernet, etc.).


CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support

EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EVAL-BF527-EZLITE
The ADSP-BF527F EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF52x Blackfin processor family.

最新のディスカッション

ADSP-BF523Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品