ADSP-2186N
新規設計には非推奨16-Bit, 80MIPS, 1.8V, 2 Serial Ports, Host Port, 40KB RAM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 3-Bus Architecture Allows Dual Operand Fetches in Every Instruction Cycle
- Power-Down Mode Featuring Low CMOS Standby Power Dissipation with 200 CLKIN Cycle Recovery from Power-Down Condition
- Multifunction Instructions
- 12.5 ns Instruction Cycle Time @1.8 V (Internal), 80 MIPS Sustained Performance
- Single-Cycle Instruction Execution
- Single-Cycle Context Switch
- Low Power Dissipation in Idle Mode
The ADSP-218xN series consists of six single chip microcomputers optimized for digital signal processing applications. All series members are pin-compatible and are differentiated solely by the amount of on-chip SRAM. This feature combined with ADSP-21xx code compatibility provide a great deal of flexibility in the design decision. Specifically, the series members are -
- ADSP-2184N (4K PM/4K DM)
- ADSP-2186N (8K PM/8K DM)
- ADSP-2185N (16K PM/16K DM)
- ADSP-2187N (32K PM/32K DM)
- ADSP-2189N (32K PM/48K DM)
- ADSP-2188N (48K PM/56K DM)
The ADSP-218xN series offers the highest performance (80Mhz/MIPS) and lowest power consumption (0.55mW/MIP @ 1.8V) within the ADSP-218x portfolio. All series members are offered in a 100-lead LQFP and 144-Ball MBGA packages.
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 63
プロセッサ・マニュアル 5
ソフトウェア・マニュアル 9
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2186NBSTZ-320 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
ADSP-2186NKSTZ-320 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2186NBSTZ-320 | 製造中 | |
ADSP-2186NKSTZ-320 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2186NBSTZ-320 | 製造中 | |
ADSP-2186NKSTZ-320 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2186NBSTZ-320 | 製造中 | |
ADSP-2186NKSTZ-320 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
adsp-2186nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める