ADSP-2184L
新規設計には非推奨16-bit, 40 MIPS, 3.3v, 2 Serial Ports, Host Port, 20KB RAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
|
|
The ADSP-2184L is a member of the ADSP-218x family. The ADSP-2184L is one of the lowest cost pin compatible devices in the ADSP-218x family. It can be designed into systems the same way as all other ADSP-2100 devices.
The ADSP-2184L combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, and extensive interrupt capabilities.
Benefits
ドキュメント
アプリケーション・ノート 16
プロセッサ・マニュアル 2
ソフトウェア・マニュアル 1
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2184LBSTZ-160 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2184LBSTZ-160 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2184LBSTZ-160 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2184LBSTZ-160 | 製造中 |
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
コード例 1
評価用ソフトウェア 0
最新のディスカッション
ADSP-2184Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める