ADSP-21367
高性能32ビット浮動小数点SHARC プロセッサ、ホーム・シアター用
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 2.4 GFLOPSのピーク性能を持つ400MHz SIMD SHARCコア
- 2Mビット SRAM; 業界標準オーディオ・デコーダと後処理アルゴリズムが組み込まれた6 Mビット ROM
- SDRAM、SRAM、FLASHへ外付け部品なしにインターフェースできる広帯域32ビット外部メモリ・インターフェース
- 8つのシリアルポート(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8チャンネルの非同期 サンプル・レート・コンバータ、4系統の高精度クロック・ジェネレータなどのシステム・ペリフェラルに対するユーザー定義のアクセスを可能にするデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- 2つのSPI互換ポート 、2系統のUART、3個のフル機能タイマ、I2C 規格準拠の2線式インターフェースなどのシステム・ペリフェラルに対するユーザー定義のアクセスを可能にするデジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)
- ゼロ・オーバヘッドDMA×34チャンネル
- パルス幅変調 (PWM)×16 チャンネル
- 208ピンMQFPと256ボールSBGAパッケージを採用
- 商用温度範囲および工業温度範囲
- LQFPパッケージ向けに最大コア性能を削減
第3世代のSHARC®プロセッサは、強化されたコア性能、オーディオとアプリケーションに特化したペリフェラル、最新のサラウンド・サウンド・デコーダ・アルゴリズムをサポートする新しい構成のメモリを提供します。ADSP-21367は性能を400MHzまで強化し、同時に広帯域で柔軟な外部メモリ・インターフェースを内蔵することによりアルゴリズム開発を簡素化します。ADSP-21367は、単一命令、複数データ(SIMD)コアを採用しています。このコアは、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点の両演算フォーマットをサポートし、これまでのすべてのSHARCプロセッサと完全なコード互換性を持っているため、既存コードを最大限再利用することができます。
ADSP-21367では内蔵メモリを2MビットSRAMと6MビットROMに増やし、さらに種々のオーディオ専用および汎用ペリフェラルを内蔵しています。ADSP-21367は、全デジタルS/PDIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ、8ポートの高速シリアル、4系統の高精度クロック・ジェネレータ、複数のシリアル・インターフェースのようなペリフェラルの組み合わせにより、システム・スループットを最大化すると同時にシステムの部品コストを最小化します。
ホーム・シアター用 SHARC Melodyプラットフォーム
SHARC Melodyのプラットフォームは高性能プロセッサと最適化されたソフトウェアを組み合わせているので、民生用オーディオ市場に対して完璧なオーディオ・ソルーションを提供します。ADSP-21367は下記のような業界標準オーディオ・デコーダ&後処理アルゴリズムをオンチップROMを介して提供します。
- PCM
- ドルビー・デジタル*
- ドルビー・デジタル EX2*
- ドルビー・プロ・ロジック IIx*
- DTS 5.1*
- DTS ES*
- DTS Neo:6*
- DTS 96/24*
- WMAPRO 7.1*
- AAC (LC)
これらのアルゴリズムはシングル・チップ・システムの実装を実現し、システムの部品コストを最小限にするために工場出荷時に書込みます。
* シリコン・サンプルを入手する前にIP保有者とのライセンス契約が必要です。
オンチップROMに組み込まれた該当のドルビー技術とDTS技術に対してはライセンスが必要です。年間の最小数量の条件が適用されます。
これらの製品の使用についての詳細は最寄りのアナログ・デバイセズの営業所又は弊社代理店にお問い合わせください。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 38
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 9
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21367BSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 14, 2013 - 13_0228 Specification Change for ADSP-21367/ 21368/ 21369 Data Sheet |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 製造中止 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 製造中止 | |
2 26, 2009 - 09_0018 ADSP-21367, ADSP-21368 and ADSP-21369 Data Sheet Specification Change |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 製造中止 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 6
- ADSP-2136x: 136 Ball MBGA Package
- ADSP-21367 SHARC Processor BSDL File 208 pin MQFP Package PrA, (01/2006)
- ADSP-21367 SHARC Processor BSDL File 256 ball SBGA Package PrA, (01/2006)
- ADSP-2136x: 144 pin LQFP Package
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 144 Pin LQFP Package (09/2007)
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 136 Pin MBGA Package (09/2007)