ADPL63164

新規設計に推奨

リセット/ウォッチドッグ・タイムアウト遅延をコンデンサで調整できるマイクロプロセッサ・リセット回路

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 設定可能なリセットおよびウォッチドッグ・オプションにより、幅広いアプリケーションに対応
    • 工場出荷時設定のリセット閾値オプションは1.575Vから5Vまで100mV刻みで設定可能
    • 調整可能なリセット閾値オプション
    • シングル/デュアル電圧監視
    • コンデンサで調整可能なリセット・タイムアウト
    • コンデンサで調整可能なウォッチドッグ・タイムアウト
    • オープン・ドレインRESET出力
  • 4μAの供給電流でシステムの消費電力を削減
  • 統合化された電源保護機能による堅牢性の向上
    • 電源過渡耐性
    • 確保RESET:VCC 1.2V以上で有効
  • 8ピンSOT23パッケージで基板スペースを節約
ADPL63164
リセット/ウォッチドッグ・タイムアウト遅延をコンデンサで調整できるマイクロプロセッサ・リセット回路
ADPL63164 Typical Operating Circuit ADPL63164 Pin Configuration
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
adpl63164に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品