ADPD7008

新規設計に推奨

マルチモード・センサー・フロント・エンド

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 光学チャンネル
    • 複数の動作モードを備えた4つの入力チャンネルで様々なセンサー計測に対応
    • 同時サンプリングによる4チャンネル処理
    • 同期されたセンサー計測が可能な12のプログラマブル・タイム・スロット
    • シングルエンドのセンサー計測に対応する柔軟性に優れた入力マルチプレクス
    • 8つのLEDドライバ(うち2つを同時に駆動可能)
    • 内部発振器を使用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
  • AC周辺光の除去:78dB(最大100Hz)
  • LEDのピーク駆動電流の合計:400mA
  • 9ビットの制御(最大300µA)に対応した、TIA入力での個別の周辺光キャンセルDAC
  • 7ビットの制御(最大190µA)に対応した、TIA入力での個別のLED DCキャンセルDAC
  • SPI通信に対応
  • 704バイトのFIFO
  • ADPD7008
    マルチモード・センサー・フロント・エンド
    ADPD7008 Functional Block Diagram ADPD7008 Pin Configuration ADPD7008 Chip Image
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
    eval board
    EVAL-ADPD7000

    ADPD7000(マルチモーダル・センサー・フロント・エンド)の性能評価

    機能と利点

    • ADPD7000構成に対応したボード
    • 別個に動作する6個のLEDを内蔵:中心の周囲にある3つの緑色LEDと、それぞれが1つの赤外線LEDと1つの赤色LEDを含むようにパッケージ化された3つのLED
    • 4つのフォトダイオード入力チャンネル:2つのシングルPDチャンネルと2つのダブルPDチャンネル
    • VSMクライアント評価用ソフトウェアとの連動により以下のことが可能:
      • 時間領域のグラフ化とロギング
      • サポートされている機能(PPG、BIA、EDA、ECG)の選択
      • サポートされる機能の様々な組み合わせによるリアルタイム・データ表示

    製品詳細

    このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの動作について説明します。

    ADPD7000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD7000の主要な機能には、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)、皮膚電気活動(EDA)が含まれます。

    このデモ・キットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれます。EVAL-ADPD7000Zでは、AFEに基づいてAFE機能を評価し、システム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じて、ケーブル接続またはBluetooth接続を使って、PCとEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの間の通信を確立できます。

    このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の様々な機能の設定例についても説明します。

    ADPD7000の詳細については、ADPD7000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD7000Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD7000のデータシートを参照してください。

    EVAL-ADPD7000
    ADPD7000(マルチモーダル・センサー・フロント・エンド)の性能評価
    BR-072765 BR-072765 - Top View BR-072765 - Bottom View ADPD7000 Demonstration Kit ADPD7000 Demonstration Kit - Top View ADPD7000 Demonstration Kit - Bottom View

    最新のディスカッション

    adpd7008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品