ADN8831

製造中

TECコントローラ.・ソリューション、高能率

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 真の電流検出と過電流保護機能
  • 過熱と冷却用に別々の出力電流制限
  • 高効率: >90%
  • 長時間温度安定性::0.01℃未満
  • 温度ロック表示
  • 温度監視出力
  • 最大TEC電圧のプログラマブル性
  • 外部信号に対する発振器同期機能
  • 複数コントローラに対するクロック位相調節機能
  • プログラマブルなスイッチング周波数:最大1 MHz
  • 低ノイズ:0.05% 以下のTEC 電流リップル
  • 小型5mm×5mm LFCSPを採用

ADN8831
TECコントローラ.・ソリューション、高能率
ADN8831 Functional Block Diagram ADN8831 Pin Configuration
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
EVAL-ADN8831
ADN8831 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品