ADN2890
製造中止リミッティング・アンプ、2.7Gbps、3.3V
Viewing:
製品の詳細
- SFPリファレンス・デザイン提供中
- 入力感度:3 mV p-p
- 立ち上がり/立ち下がり時間: 80 ps
- CML出力:700 mV p-p 差動
- プログラマブルLOS検出:2 mV~13 mV
- 単電源電圧動作:3.3 V
- Rx信号強度表示 (RSSI):
- SFF-8472準拠の平均パワー計測
- 低消費電力:130mW
- 省スペースの3 mm×3 mm、16ピンLFCSPを採用
ADN2890は、高ゲインのリミッティング・アンプで、SONET、ギガビット・イーサーネット(GbE)、ファイバ・チャンネルのオプティカル・レシーバ向けに最適化されています。これは最大2.0Vp-pの差動入力レベルを許容し、3mVp-pの差動入力感度を持っています。ADN2890は、量子化のレシーバ機能と信号検出の損失(LOS)を提供します。ADN2890は、LX4トランシーバをサポートするため最大3.2Gb/sまで容易に動作することができます。
さらに、このリミッティング・アンプは、レシーバの全入力範囲にわたって1 dB以上の精度で、フォトダイオード電流の直接測定に基づく平均レシーバ・パワーの測定を行います。このことは、SFF-8472準拠のオプティカル・トランシーバでの、外付け平均Rxパワー検出回路は不要となります。
ADN2890リミッティング・アンプは、3.3Vの単電源で動作し、消費電力は低くなっています。
アプリケーション
- SFP/SFF/GBICオプティカル・トランシーバ
- OC-3/12/48、 GbE、ファイバ・チャンネル・レシーバ
- WDMトランスポンダ
- 10GBASE-LX4トランシーバ
ドキュメント
リファレンス設計 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADN2890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める