ADM8698

製造中止

マイクロプロセッサ監視回路:4.65V閾値電圧、低電源電流、アクティブ・ロー・リセット出力、ADM698の後継デバイス

Viewing:

製品の詳細

  • ADM698/ADM699、MAX698/MAX699の上位互換
  • RESETアサーション保証:VCC=1V
  • 低消費電流:70µA
  • 高精度4.65V電圧モニタ
  • パワーOK/リセット時間遅延
  • ウォッチドッグ・タイマ
  • 最少部品数
  • 全温度範囲で仕様化
ADM8698
マイクロプロセッサ監視回路:4.65V閾値電圧、低電源電流、アクティブ・ロー・リセット出力、ADM698の後継デバイス
ADM8698/ADM8699 Functional Block Diagram
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
adm8698に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品