ADM8697

製造中

マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、ADM697の後継デバイス

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ADM696/ADM697のアップゲレード製品
  • 温度範囲全域にわたる仕様
  • 調整可能な低ライン電圧モニタ
  • パワーOK/リッセット時間遅延機能
  • VCCが1Vになるまでリセット動作が可能
  • ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6secまたは調整可能
  • スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
  • スタンバイ電流:400nA
  • 自動のバックアップ・バッテリ電源へのスイッチング機能(ADM8696)
  • チップ・イネーブル信号への極めて高速なゲーティング(ADM8697)
  • 電源喪失のための電圧モニタまたは低バッテリでのウォーニング
  • TSSOPパッケージで供給
  • 車載アプリケーションでの評価済
ADM8697
マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、ADM697の後継デバイス
ADM8697 Functional Block Diagram
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
adm8697に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品