ADG508F
製造中アナログ・マルチプレクサ、8/4チャンネル、フォルト・プロテクト付き
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.38
製品の詳細
- 電源オフですべてのスイッチがオフ
- 過電圧が発生した場合にオン・チャンネルのアナログ出力を電源電圧以内にクランプ
- ラッチアップ防止構造
- 低オン抵抗:270Ω(typ)
- 高速のスイッチング・タイム
- tON:230ns(max)
- tOFF:130ns(max)
- 低消費電力:3.3mW(max)
- フォルト・プロテクトおよび過電圧保護(-40V~+55V)
- ブレーク・ビフォア・メーク構造
- TTL/CMOS互換入力
ADG508FとADG509Fは、CMOSのアナログ・マルチプレクサで、ADG508Fは8チャンネルのシングルエンド入力をもちADG509Fは差動の4チャンネル入力となっています。これらのマルチプレクサはフォルトプロテクション機能を提供します。直列のNチャンネル、PチャンネルおよびNチャンネルのMOSFET構造を使っているため、両方のデバイスと信号源保護は過電圧または電源喪失などのイベントに対して保護されます。これらのマルチプレクサは-40V~+55Vの連続的な過電圧入力に耐えることができます。電源電圧オフ時のフォルト状態期間中、マルチプレクサ入力(または出力)は、オープン回路のようになりわずか数ナノAの漏れ電流が流れます。この保護機能はマルチプレクサとマルチプレクサによってドライブされる回路を保護するだけではなく、マルチプレクサをドライブするセンサーや信号源も保護します。
ADG508Fは、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG509Fは、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
製品のハイライト
- フォルト・プロテクト機能。ADG508F/ADG509Fは、-40V~+55Vの連続電圧入力に耐えることができます。電源オフによるフォルト状態が起こると、全てのチャンネルはオフになり、わずか数ナノAの漏れ電流が流れるだけです。
- フォルト状態中のオン・チャンネルはオフになります。
- 低いオン抵抗(RON)値
- 高速なスイッチング時間
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング。スイッチはブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作が保証されているため、入力信号の瞬時的短絡に対し保護されています。
- トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのMOSFETを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
アプリケーション
- 既存のマルチプレクサ・アプリケーション(フォルト・プロテクトおよびフォルト・プロテクトのない場合の両方)の置き換え
- マルチプレクサ機能を必要とする新規設計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG508FBNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG508FBRNZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG508FBRNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADG508FBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG508FBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG508FBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADG508FBRWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG508FBNZ | 製造中 | |
10 28, 2011 - 11_0047 Re-design and Wafer Fabrication transfer of the ADG508F/ADG509F |
||
ADG508FBNZ | 製造中 | |
ADG508FBRNZ | 製造中 | |
ADG508FBRNZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG508FBRUZ | 製造中 | |
ADG508FBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG508FBRWZ | 製造中 | |
ADG508FBRWZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG508FBNZ | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG508FBRNZ | 製造中 | |
ADG508FBRNZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG508FBRNZ | 製造中 | |
ADG508FBRNZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG508FBRUZ | 製造中 | |
ADG508FBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG508FBRUZ | 製造中 | |
ADG508FBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADG508FBRWZ | 製造中 | |
ADG508FBRWZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。