ADG467
製造中SOIC パッケージ採用の 8 チャンネル・プロテクタ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- ±40 Vまでの故障および過電圧保護
- 電源オフ時に信号パスをオープン
- 電源オン時の信号パス抵抗: RON
- 電源最大定格: 44 V
- 低いオン抵抗: 62 Ω(typ)
- パス電流リーク:
+25°Cで最大 ±1 nA - 小さいRON不一致(最大 5 Ω)
- 低消費電力: 0.8 µW(typ)
- ラッチアップ保護機能を内蔵
ADG467 は 8 チャンネル・プロテクタです。このチャンネル・プロテクタは信号パスに直列に接続します。チャンネル・プロテクタは、信号パス内の過渡電圧から敏感な部品を通電の有無によらず保護します。このチャンネル・プロテクタは、チャンネルの保護機能が電源の有無によらず機能するため、電源シーケンスによりアナログ入力の保護を常に保証できないアプリケーションでの使用に最適です(例えばホット・インサーション・ラック・システム)。
各チャンネル・プロテクタの動作は独立しており、N チャンネル MOSFET、P チャンネル MOSFET および Nチャンネル MOSFET が直列に接続された構造になっています。チャンネル・プロテクタは通常動作、すなわち(VSS + 1.5 V) < VIN < (VDD − 1.5 V)ではちょうど直列抵抗のように働きます。チェンネルのアナログ入力が電源電圧(VDD と VSS = 0 Vを含む)を越えた時、MOSFET の 1 つがオフになり、出力をVSS + 1.5 V あるいは VDD − 1.5 V にクランプします。過電圧又は電源損失のイベント時には回路と信号源が保護されます。チャンネル・プロテクタは −40 V ~ +40 V の過電圧入力に耐えることができます。
ADG467 は、両電源と単電源で動作することができます。チャンネルは、電源を接続するとオンになり、電源を切り離すとオフ(オープン)になります。±15 Vの電源で、ADG467 のオン抵抗は 62 Ω(typ)で、リーク電流は ±1 nA(max)です。電源を切り離した場合の入力リーク電流は約 ±0.5 nA(typ)です。
ADG467 は 18 ピン SOIC パッケージと 20 ピン SSOP パッケージを採用しています。
製品のハイライト- フォルト・プロテクト機能。
ADG467 は、-40V ~ +40V の連続電圧入力に耐えることができます。
電源がオフになったり、ADG467 に過電圧が加わったことにより障害が生じた場合、出力はクランプされます。電源がオフになった時、電流は µA レベルに制限されます。 - 低消費電力
- 低オン抵抗(RON)値: 62 Ω(typ)。
- トレンチ・アイソレーションによるラッチアップ防止構造。
誘電体トレンチが P チャンネルと N チャンネルの MOSFET を分離しているのでラッチアップを防ぎます。
- ATE 装置
- 使用環境の影響を受けやすい測定装置
- ホット・インサーション・ラック・システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG467BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADG467BRSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
ADG467BRZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
ADG467BRZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
ADG467BRZ-REEL7 | 18-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADG467BRSZ | 製造中 | |
ADG467BRSZ-REEL | 製造中 | |
3 15, 2010 - 10_0052 Re-design and Wafer Fabrication transfer of the ADG467 |
||
ADG467BRSZ | 製造中 | |
ADG467BRSZ-REEL | 製造中 | |
ADG467BRZ | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL7 | 製造中 | |
9 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
ADG467BRZ | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL7 | 製造中 | |
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADG467BRZ | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL | 製造中 | |
ADG467BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG5462F | 新規設計に推奨 | チャンネル保護器、クワッド、10 Ω Ron、ユーザー定義の故障保護と故障検出 |