ADG438F
製造中アナログ・マルチプレクサ、8チャンネル、高性能、フォルト・プロテクト機能付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.99
製品の詳細
- 電源オフ時、全てのスイッチはオフ
- 過電圧が起こったとき、オン・チャンネルのアナログ出力は、電源電圧以内にクランプ
- ラッチアップ防止構成
- フォルトおよび過電圧防止機能(-40 V、+55 V)
- 高速スイッチング時間:
- ton 250 ns(max)
- toff 150 ns(max)
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作
- TTL/CMOS互換入力
ADG438FとADG439Fは、CMOSのアナログ・マルチプレクサで、ADG438Fは8チャンネルのシングルエンド入力をもちADG439Fは差動の4チャンネル入力となっています。これらのマルチプレクサはフォルトプロテクション機能を提供します。直列のnチャンネル、pチャンネルおよびnチャンネルのMOSFET構造を使っているため、両方のデバイスと信号源保護は過電圧または電源喪失などのイベントに対して保護します。このマルチプレクサは、-40 V~+55 Vの連続的な過電圧入力に耐えることができます。
電源電圧オフ時のフォルト状態期間中、マルチプレクサ入力(または出力)は、オープン回路のようになりわずか数ナノAの漏れ電流が流れます。この保護機能はマルチプレクサとマルチプレクサによってドライブされる回路を保護するだけではなく、マルチプレクサをドライブするセンサーや信号源も保護します。
ADG438Fは、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG439Fは、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
製品のハイライト
- フォルト・プロテクト機能:ADG438FとADG439Fは、-40 V~+55 Vの連続電圧入力に絶えることができます。電源オフによるフォルト状態が起こると、全てのチャンネルはオフになり、わずか数ナノAの漏れ電流が流れるだけです。
- フォルト状態中のオン・チャンネルは飽和します
- 低いオン抵抗値(RON)
- 高速なスイッチング時間
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作。ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作が保証されているため、入力信号の瞬時的短絡に対して保護されています。
- トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのMOSFETを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- オフ時アイソレーションの改善。トレンチ・アイソレーションはADG438F/ADG439Fのチャンネル間アイソレーションを強化します。
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 工業用プロセス制御システム
- 航空機器テスト装置
- システム間の信号ルーチング
- 高信頼性制御システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG438FBNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG438FBRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG438FBRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG438FBNZ | 製造中 | |
7 12, 2011 - 11_0087 Re-design and Wafer Fabrication transfer of the ADG438F/ADG439F |
||
ADG438FBNZ | 製造中 | |
ADG438FBRZ | 製造中 | |
ADG438FBRZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG438FBNZ | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG438FBRZ | 製造中 | |
ADG438FBRZ-REEL | 製造中 | |
12 20, 2011 - 10_0139 Obsolesence notice for some models of the ADG508F, ADG509F and ADG528F |
||
ADG438FBNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。