ADG426
製造中アナログ・マルチプレクサ、16チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.80
製品の詳細
- 電源最大定格:44 V
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 低オン抵抗:80 Ω(max)
- 低消費電力
- 高速スイッチング時間
- tON<160 ns
- tOFF<150 ns
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作
ADG406、ADG407、ADG426はモノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサです。ADG406とADG426は、4ビットのバイナリーアドレス・ライン(A0、A1、A2、A3)によって決定された16入力のうちの1つを共通の出力にスイッチします。ADG426は、マイクロプロセッサとのインターフェースを容易にするオンチップのアドレス・ラッチと制御ラッチを備えています。ADG407は、差動8入力のうちの差動1つのペア入力が、3ビットのバイナリーアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定されて、共通の差動出力にスイッチします。すべてのデバイスのEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
ADG406/ADG407/ADG426は、低消費電力であるが高速なスイッチングと非常に小さいオン抵抗を実現する、強化型LC2CMOS製造プロセスを採用した設計になっています。この様な特長を備えているため、高速のデータ・アクイジションシステムやオーディオ信号のスイッチングに最適となっています。低消費電力のため、バッテリ駆動システムにも適しています。各チャンネルはオンのとき等しく双方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルが阻止されます。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。デジタル入力をスイッチするときのトランジエントを最小化するように電荷注入を小さくする固有設計を採用しています。
製品ハイライト
- 信号範囲を拡張
ADG406/ADG407/ADG426 は強化型LC2CMOSプロセスで製造しており、信号範囲は電源電圧レールまで拡張されています。 - 低消費電力
- 低RON
- 単/両電源動作
- 単電源動作
アナログ信号がユニポーラのアプリケーションに対しては、ADG406/ADG407/ADG426 は単電源電圧で動作可能です。これらの製品は単電源+12 Vで完全に仕様が規定されており、+5V単電源に低下しても動作します。
アプリケーション
- オーディオやビデオのルーティング
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- 通信システム
- 航空電子機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG426BNZ | 28-Lead PDIP | ||
ADG426BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
ADG426BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
ADG426BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG426BNZ | 製造中 | |
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG426BRSZ | 製造中 | |
ADG426BRSZ-REEL | 製造中 | |
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADG426BRSZ | 製造中 | |
ADG426BRSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG1406 | 製造中 | マルチプレクサ、RON 9.5 Ω、16 チャンネル、差動 8 チャンネル、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS |