ADCMP565

製造中

超高速デュアル電圧コンパレータ(以前のデバイス番号:AD53519)

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力―出力間伝搬遅延: 300 ps
  • 伝搬遅延バラツキ: 50 ps
  • 差動ECL互換出力
  • 差動ラッチ制御
  • 強固な入力保護機能
  • 入力同相モード範囲: -2.0 V~+3.0 V
  • 差動入力範囲: ±5 V
  • 電源除去比: 65 dB以上
  • 最小パルス幅: 200 ps
  • 等価入力立上がり時間帯域幅: 5 GHz
  • 出力立上がり/立下がり時間: 160 ps (typ)
  • SPT 9689の置換え
ADCMP565
超高速デュアル電圧コンパレータ(以前のデバイス番号:AD53519)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

EVAL-ADCMP565
ADCMP565 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品