ADAU1978
製造中A/Dコンバータ(ADC)、クワッド、2V入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- 4個の2Vrms差動入力
- マスター・クロック用のオンチップPLL
- 低電磁放射(EMI)設計
- 106dBのA/Dコンバータ(ADC)ダイナミックレンジ
- 総合高調波歪+ノイズ(THD + N):-95 dB
- 選択可能なデジタル・ハイパス・フィルタ
- 8 kHz~192kHzのサンプル・レートを備えた24ビット・ステレオADC
- 自動ランプ機能をもったデジタル音量制御
- I2C/SPIによる制御可能な柔軟性
- ソフトで制御可能なクリックレス・ミュート
- ソフトウェアによるパワーダウン機能
- 右端合わせ、左端合わせ、I2S互換、TDMモード
- マスタとスレーブの動作モード
- 40ピン LFCSP パッケージ
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
ADAU1978は、2Vrmsとac結合入力機能を持つ、4個の高性能A/Dコンバータ(ADC)を採用しています。ADCは、低EMIのための連続時間フロント・エンドを携えた、マルチビットのシグマ・デルタ(Σ-Δ)アーキテクチャを用いています。I2C/シリアル・ペリフェラル・インターフェス(SPI)が内蔵されており、マイクロコントローラで、音量調整ならびに多くの他のパラメータの調整ができます。ADAU1978は、3.3 V単電源のみを使用します。この製品は、内部で、必要とするデジタル用DVDD電源電圧を生成します。低消費電力のアーキテクチャのため、消費電力を軽減します。ADAU1978は、40ピンLFCSPパッケージを採用しています。オンチップのPLLは、外部のクロック入力またはフレーム・クロック(サンプル・レート・クロック)からマスター・クロックを得ることができます。フレーム・クロックが使われる場合、PLLはシステム内に別の高周波マスター・クロックを用いる必要がありません。
この製品のデータシートでのSCL/CCLKのようなマルチ機能の表記は、ピン全体の名前あるいはピンの単一機能のどちらかで呼ばれる(例えば、CCLKの機能のみが該当する場合はCCLKと呼ぶ)ことに注意してください。
アプリケーション
- 車載オーディオ・システム
- アクティブ・ノイズ・キャンセル・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU1978WBCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADAU1978WBCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?