ADAU1401
製造中止SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ、2個のADCと4個のDAC内蔵
製品の詳細
- 50MIPSの28/56ビット・デジタル・オーディオ・プロセッサ
- 2個のADC:100dBのS/N比、-83dBのTHD+N
- 4個のDAC:104dBのS/N比、-90dBのTHD+N
- 完全なスタンドアロン動作
シリアルEEPROMからのセルフブート
アナログ制御用4入力マルチプレクサ内蔵の補助ADC
デジタル制御/出力用のGPIO - SigmaStudioグラフィカル・ツールによってすべて設定可能
- 完全な倍精度信号処理を実行する28ビット×28ビット乗算器と56ビット・アキュムレータ
- 水晶発振器からマスタ・クロックを生成するクロック発振器
- fSクロックの64×、256×、384×、512×からマスタ・クロックを生成するPLL
- I2S互換、左詰め、右詰め、TDMの各モードに対応する柔軟性に優れたシリアル・データ入力/出力ポート
- 最大192kHzのサンプリング・レートに対応
- 3.3Vシステムと互換の電圧レギュレータを内蔵
- 48ピン・プラスチックLQFP
ADAU1401は、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラのような制御インターフェースを備えた全機能内蔵型シングルチップ・オーディオ・システムです。信号処理機能として、イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック信号処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングが可能です。これらの信号処理により、スピーカ、アンプ、リスニング環境に存在する現実世界の制限を補償し、聴取されるオーディオ品質を大幅に向上できます。
ADAU1401の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器の信号処理性能に匹敵します。大部分は全56ビット、倍精度モードで実行されるため、きわめて優れた低レベル信号の性能が得られます。ADAU1401は、完全にプログラマブルなDSPです。使いやすいSigmaStudio™ソフトウェアが用意されているため、バイクワッド・フィルタやダイナミック・プロセッサ、レベル・コントロール、GPIOインターフェース・コントロールなどのブロックを使用して、グラフィカル画面を使って信号処理フローをカスタム設定できます。
ADAU1401の設定は、専用のセルフブート・メカニズムを介してシリアルEEPROMから、あるいは外部マイクロコントローラからパワーアップ時にロードできます。パワーダウン時には、パラメータの現在の状態がADAU1401からEEPROMに書き込まれるため、次にプログラムを実行するときにこれらのパラメータを呼び出すことができます。
2個のΣΔ ADCと4個のΣΔ DACは、98.5dBのアナログ入力対アナログ出力ダイナミック性能を発揮します。THD+Nは各ADCで-83dB、各DACで-90dBです。デジタル入力/出力ポートが備わっているため、追加のADCとDACをグルーレスに接続できます。ADAU1401は、I2C®バスまたは4線式SPIポートを介して通信します。
アプリケーション
- マルチメディア・スピーカ・システム
- MP3プレーヤ・スピーカ・ドック
- 車載ヘッド・ユニット
- ミニコンポーネント・ステレオ
- デジタル・テレビ
- スタジオ用モニタ
- スピーカ・クロスオーバー
- 楽器エフェクト・プロセッサ
- シート装備のサウンド・システム(航空機/大型バス)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADAU1401A | 製造中 | SIGMADSP-28/56ビット、オーディオ・プロセッサー、2個のADC、4個のDAC |
ツールおよびシミュレーション
SigmaDSP Processors: Software and Tools
ツールを開く