ADATE206

製造中止

500 MHz Dual DCL

Viewing:

製品の詳細

  • Driver, comparator, and active load with inhibit mode function
  • 500 MHz toggle rate
  • Dynamic clamps
  • Operating voltage range: −1.5 V to 6.5 V
  • Output voltage swing: 200 mV to 8 V
  • Four range adjustable slew rate
  • True/complement data mode bit
  • See Data Sheet for Additional Information

ADATE206
500 MHz Dual DCL
ADATE206-fbl ADATE206-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADATE318 新規設計に推奨 全機能内蔵DCL、デュアル、600 MHz、PPMU/VHHドライブ機能/レベル設定用DAC/キャリブレーション・エンジン内蔵
ADATE302-02 製造中 DCL、500MHz、デュアル、差動ドライブ/受信チャンネル、レベル設定DAC、パーピンPMUを集積
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADATE206に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品