ADA4700-1
ADA4700-1
新規設計に推奨オペアンプ、高電圧(100V)、高精度
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.17
Viewing:
製品の詳細
- 低入力オフセット電圧:0.2 mV(typ)以下
- 高出力電流ドライブ:30 mA
- 広範囲な動作電圧:±5 V~±50 V
- 高速スルーレート:20 V/μs(typ)
- 大きなゲイン帯域幅積:3.5 MHz(typ)
- 145℃以上の接合温度でのサーマル・レギュレーション機能
- 周辺温度範囲:-40℃~+85℃
- 低い入力バイアス電流:15nA(typ)以下
ADA4700-1は高電圧、高精度のシングル・チャンネル・オペアンプであり、広い動作電圧範囲(±5V~±50V)と比較的高い出力電流ドライブを持っています。この斬新な設計は、低パワー(±50V電源時170mW)、広帯域幅(3.5MHz)およびユニティーゲインでの安定性と位相反転なしの性能を持った高いスルーレートが組み合わさっています。出力でのレールtoレール近辺までの振幅能力を使うことで、信号対ノイズ比(SNR)を最大化する設計を可能とします。
ADA4700-1はACとDC精度性能の両者を必要とするアプリケーション向けに設計されているため、以下のような広範囲なアプリケーションにとって非常に有効となっています;高電圧テスト装置と計測機器、高電圧レギュレータとパワーアンプ、パワーサプライ制御と保護、広い出力範囲を持つトランスジューサ用のアンプとバッファ回路この製品は、特に高輝度のLEDテスト・アプリケーションに非常に適しています、ここでは、高精度電圧と電流帰還を提供し、高精度電圧および/またテスト下のLEDストリングを刺激する電流源を提供するためのプリドライバも提供します。
ADA4700-1は、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって使用規定されており、145℃よりも大きな接合温度でのサーマル・レギュレーションと電流制限を内蔵しています。ADA4700-1は、熱的に強化された、露出パッドを持った8ピンSOICパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動テスト装置、ベンチトップ・テスト装置
- 高電圧レギュレータとパワーアンプ
- データ・アクイジションと信号処理
- ピエゾ・ドランバとプリドライバ
- 汎用目的、電流センシング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4700-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4700-1ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4700-1ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4700-1
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。