ADA4096S
ADA4096-2S
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、30V、マイクロパワー、過電圧保護機能、入 / 出力レールtoレール、宇宙航空向
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$200.57
Viewing:
製品の詳細
- 入力過電圧保護機能:32V以上、電源電圧以下まで
- 入力電圧が電源電圧を越えた±32Vまで、位相反転無し
- レールtoレールの入力振幅および出力振幅
- 低消費電力:1アンプあたり60μA(typ)
- ユニティ・ゲイン帯域幅:
800kHz typ@VSY=±15V
550kHz typ@VSY=±5V
465kHz typ@VSY=±1.5V
- 単電源動作:
3V~30V - 低オフセット電圧:
300μV(max) - 大信号電圧ゲイン:
120dB(typ) - ユニティ・ゲインで安定動作
ADA4096-2Sは、デュアルのオペアンプで、マイクロパワー動作とレールtoレールの入力および出力範囲を特長としています。極めて低いパワーしか必要としなく、また3V~30Vの動作が保証されているため、これらのアンプはバッテリの使用量のモニタやバッテリ充電の制御に完全に適応します。これらのアンプのダイナミック性能には、27nV/√Hzの電圧ノイズ密度仕様が含まれており、これらのアンプはバッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションでの使用にも推奨します。200pFまでの容量性負荷は、発振することなく、取り扱うことができます。
ADA4096-2Sは過電圧保護入力を備えており、この保護ダイオードは電圧入力を32V以上電源電圧レール以下までを許容することが可能ですので、これらのデバイスは堅牢な工業用アプリケーションにとっても理想的となっています。ADA4096-2Sは、独特な入力段を備えており、両方の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護またはOVP機能と呼んでいます。
ドキュメント
データシート 1
低レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L1420602VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
5962R1420601VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADA4096-2AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1420602VXA | 製造中 | |
5962R1420601VXA | 製造中 | |
ADA4096-2AF-EMX | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1420601VXA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4096
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ADA4096-2Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める