ADA4077-4S
ADA4077-4S
新規設計に推奨Space 4 MHz, 7 nV/√Hz, Low Offset and Drift, High Precision Quad Amplifier
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$298.40
Viewing:
製品の詳細
- Offset voltage:
- 50 μV maximum at 25 °C
- Offset voltage drift:
- 0.75 μV/°C maximum
- Low input bias current: 1 nA maximum at TA = 25 °C
- Low voltage noise density: 6.9 nV/√Hz maximum at f = 10 kHz TA = 25 °C
- CMRR, PSRR, and AVO > 120 dB minimum
- Low supply current: 400 μA per amplifier typical
- Wide gain bandwidth product: 3.9 MHz at ±5 V
- Dual-supply operation:
- Specified at ±5 V to ±15 V
- Operates at ±2.5 V to ±15 V
- Unity gain stable
- No phase reversal
The quad ADA4077-4S amplifier features extremely low offset voltage and drift, and low input bias current, noise, and power consumption. Outputs are stable with capacitive loads of more than 1000 pF with no external compensation.
Applications for this amplifier include sensor signal conditioning (such as thermocouples, resistance temperature detectors (RTDs), strain gages), process control front-end amplifiers, and precision diode power measurement in optical and wireless transmission systems. The ADA4077-4S is useful in line powered and portable instrumentation, precision filters, and voltage or current measurement and level setting.
The ADA4077-4S is offered in a 14-lead flatpack package.
APPLICATIONS
- Process control front-end amplifiers
- Optical network control circuits
- Instrumentation
- Precision sensors and controls
- Precision filters
- Space & Military
ドキュメント
データシート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962R1921501VXA | 14-Lead Flatpak (Metal Sealed Bottom Braised Hermetic) | ||
ADA4077-4AF-EMX | 14-Lead Flatpak (Metal Sealed Bottom Braised Hermetic) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4077
- ADA4077-1
- ADA4077-2
- ADA4077-4
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ADA4077-4Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める