ADA4062-4
ADA4062-4
製造中オペアンプ、クワッド、低消費電力、JFET入力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.42
Viewing:
製品の詳細
- 低い入力バイアス電流:50pA(max)
- オフセット電圧:Bグレード最大1.5mV(ADA4062-2 SOICパッケージ)、Aグレード最大2.5mV
- オフセット電圧ドリフト:4µV/℃(typ)
- スルーレート:3.3V/µs(typ)
- CMRR:90dB(typ)
- 低電源電流:165µA(typ)
- 高入力インピーダンス
- ユニティ・ゲイン安定動作
- パッケージ:SOICおよびMSOP、LFCSPおよびTSSOP
ADA4062-2とADA4062-4は業界最高の性能を備えたデュアルおよびクワッドのJFET入力アンプです。この製品は低消費、低オフセット電圧/ドリフトそれに超低バイアス電流を提供します。ADA4062-2Bグレード品(SOICパッケージ)は標準オフセットが0.5mV、ドリフトが4µV/℃それにバイアス電流が2pAを特長としています。
ADA4062ファミリーは、プロセス制御、工業用および計測器、アクティブ・フィルタリング、データ変換、バッファリング、電源コントロールおよびモニタリングを含む各種のアプリケーションに最適です。1アンプ当たりの供給電流は165µAと小さく、低消費電力を必要とするアプリケーションに最適な製品です。
ADA4062ファミリーは、拡張工業用温度範囲-40~+125℃で仕様規定されています。ADA4062-2は、鉛フリーの8ピンSOIC、8ピンMSOPと10ピンLFCSP(1.6mm×1.3mm×0.55mm)パッケージで提供され、ADA4062-4は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電源コントロールおよびモニタリング
- アクティブ・フィルタ
- 工業用/プロセス制御
- 体内プローブ電子機器
- データ・アクイジション
- 積分器
- 入力バッファリング
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4062-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4062-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4062-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4062-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4062-4ARUZ | 製造中 | |
ADA4062-4ARUZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADA4062-4ARUZ | 製造中 | |
ADA4062-4ARUZ-RL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADA4062-4ARUZ | 製造中 | |
ADA4062-4ARUZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く