AD9734

新規設計には非推奨

10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピン互換ファミリ
  • 優れたダイナミック性能
  • オンチップ100Ω終端抵抗とのLVDSデータ・インターフェース
  • 自己テスト機能内蔵
  • LVDSサンプリングの完全性
  • LVDSからDACへのデータ伝送の完全性
  • 低消費電力:380mW(IFS =20 mA、fOUT=330MHz)
  • 両電源動作:±1.8V/3.3 V
  • 調整可能なアナログ出力: 8.66 mA~31.66 mA(RL = 25 Ω~50 Ω)
  • 1.2 Vのリファレンス電圧を内蔵
  • 160リードのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージ
    AD9734
    10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    評価用ソフトウェア 1

    ACE Evaluation Software

    Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.


    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    AD9739A 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF向け
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    eval board
    EVAL-AD9734

    AD9734 Evaluation Board

    機能と利点

    • Evaluation board for the AD9736/35/34
    • Includes options to evaluate the DAC
    • USB interface for configuration
    • Internal or external power supply regulation
    • On-board or external clock distribution
    • Data pattern generator and SPI software interfaces
    • Compatible with EVAL-SDP-CH1Z or ADS7-V2EBZ

    製品詳細

    This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9734.

    EVAL-AD9734
    AD9734 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品