AD9716
製造中DAコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.57
製品の詳細
- 消費電力 @ 3.3V、2mA出力
37mW @ 10MSPS
86mW @ 125MSPS - スリープモード: <3mW @ 3.3V
- 供給電源電圧: 1.8V~3.3V
- SFDR (ナイキスト帯域まで)
84dBc @ 1MHz出力時
75dBc @ 10MHz出力時 - AD9716NSD@10MHz出力
125MSPS、2mA:-149dBc/Hz
- 差動電流出力:1mA~4mA
- 2個の補助DACを内蔵
- シングル・ポート動作のCMOS入力
- 出力コモンモード:0V~1.2Vで調整可能
- 小型40ピンLFCSP、RoHS対応パッケージ
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 は全てピン互換で、それぞれ8/10/12/14ビット分解能の低消費電力DAコンバータで、125MSPSのアップデート・レートを提供します。これらのTxDAC® は、通信システムでの送信信号の処理向けに最適化されています。全てのデバイスは同じインターフェース、同じLFCSPパッケージ、同じピン配置を備えており、性能、分解能、価格に応じて上位互換、下位互換の選別が可能となっています。AD9714/AD9715/AD9716/AD9717は非常に優れたac、dc特性を備えており、最大125MSPSのアップデート・レートをサポートします。
1.8V~3.3Vの柔軟な電源電圧動作範囲、さらにAD9716 の低消費電力という特性は、携帯用、低消費アプリケーションに最適となっています。
製品ハイライト
- 単電源1.8~3.3V電源で動作する低消費電力(35mW@125MSPS)DAコンバータ。アイドリング時の低消費化のためのスリープモードとパワーダウンモード機能
- CMOSクロック入力:高速、シングルエンドのCMOSクロックで125MSPSの変換レートをサポート。
- 他の部品との容易なイインターフェース:0~1.2V間での調整可能なコモンモード電圧によって、0V以上のコモンモード電圧を持つ他の部品と容易にインターフェースが可能
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
ピコセル、フェムトセルベースステーション - 医療機器
超音波トランスデューサの励起 - 携帯機器
信号発生器、任意波形発生器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9716BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9716BCPZRL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
AD9716BCPZ | 製造中 | |
AD9716BCPZRL7 | 製造中 | |
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9716BCPZ | 製造中 | |
AD9716BCPZRL7 | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9716BCPZ | 製造中 | |
AD9716BCPZRL7 | 製造中 | |
1 6, 2012 - 11_0253 AD9717, AD9716, AD9715, AD9714 Minor Circuit and Die Attach Material Change |
||
AD9716BCPZ | 製造中 | |
AD9716BCPZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?