AD96685
新規設計には非推奨シングル・コンパレータ、超高速、ECL
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.96
Viewing:
製品の詳細
- 高速:2.5ns伝播遅延時間
- 低消費:1コンパレータ当たり118mW
- パッケージ:DIP、SOIC、PLCC
- 電源電圧:+5V、-5.2V
- ロジック:ECL
- 遅延ばらつき:50ps
AD96685は、超高速電圧コンパレータです。AD96685はシングル・コンパレータで、伝搬遅延は2.5nsです。伝搬遅延のばらつきが50psと、高速コンパレータにとって特に重要な特性を備えています。この特性は、さまざまなオーバードライブ条件下での伝搬遅延の差として測定されたものです。
高速、高精度の差動入力段により、-2.5~+5Vのコモン・モード電圧範囲において多様な信号に対しても、安定した伝搬遅延を実現しています。出力は差動コンプリメンタリ・デジタル信号で、ECL 10Kおよび10KHのロジック・ファミリーと完全互換です。この出力は、50Ωで終端した伝送ラインを-2Vで直接駆動できる電流を提供します。また、レベル感度に優れたラッチ入力を備え、トラッキング、トラック・ホールド、またはサンプル・ホールドの各モードでの動作が可能です。
AD96685は、工業用温度範囲(-25~+85℃)で提供されています。工業用温度範囲のデバイスは、16ピンのSOICです。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD96685BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD96685BRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD96685BRZ | ||
AD96685BRZ-REEL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。