AD9176S

新規設計に推奨

デュアル、16ビット、12.6GSPS RF DAC(広帯域チャネライザ搭載)

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチバンド・ワイヤレス・アプリケーションをサポート
    • RF DACごとに3チャンネルのバイパス可能な複素データ入力チャンネル
    • 1入力チャンネルあたり3.08GSPSの最大複素入力データ・レート
    • 1入力チャンネルあたり1個の独立したNCO
  • 独自の低スプリアス/低歪み設計
    • 2トーンIMD3 = 1.84GHz、−7dBFS/トーンRF出力で−83dBc
    • 1.84GHz、−7dBFS RF出力でSFDRが−80dBc未満
  • 8レーン、15.4Gbpsの柔軟なJESD204Bインターフェース
    • シングルバンドおよびマルチバンドの用途をサポート
    • データ・スループットを増やすための12ビット高密度モードをサポート
  • 複数のチップの同期
    • JESD204Bのサブクラス1に対応
  • 一連の入力データ・レートに対応する選択可能なインターポレーション・フィルタ
    • 構成可能データ・チャンネル・インターポレーション:1×、2×、3×、4×、6×、8×
    • 構成可能最終インターポレーション:1×、2×、4×、6×、8×、12×
  • DACレートで動作する48ビットの最終NCOで最大6GHzの周波数シンセシスをサポート
  • 送信イネーブル機能による極めて高い節電と下流回路の保護
  • 高性能、低ノイズPLLクロック逓倍器
    • 12.6GSPS DAC更新レートをサポート
    • 分周比を選択可能なオブザベーションADCクロック・ドライバ
  • 低消費電力
    • 12GSPS、DAC PLLオンでの2 DACで2.54W
  • 10mm × 10mm、金属増強サーマル・リッド付き144ボールBGA_ED、0.80mmピッチ

商用宇宙製品向けの機能

  • 航空宇宙アプリケーションをサポート
  • 適合性認定
  • ウェーハ拡散ロット・トレーサビリティ
  • バーンイン、寿命テスト、デルタ解析
  • 放射線ロット受け入れ試験(RLAT):
  • トータル・ドーズ効果(TID)
  • 放射線ベンチマーク:
  • シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)
AD9176S
デュアル、16ビット、12.6GSPS RF DAC(広帯域チャネライザ搭載)
AD9176S Functional Block Diagram AD9176S Pin Configuration