AD8674
AD8674
製造中オペアンプ、クワッド、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD8671 / AD8672 / AD8674は、超高精度のオペアンプで、低ノイズ、小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、10MHzの帯域幅および低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、出力は安定に動作します。供給電流は、30V駆動時で、アンプあたり3mA以下です。
AD8671 / AD8672 / AD8674の、超低ノイズ、高精度、高速および安定性の組み合わせに匹敵する製品はありません。AD8671 / AD8672のMSOPバージョンは、競合するアンプの占有面積の僅か半分のみを必要とします。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高品質のPLL用フィルタ、高精度のフィルタ、医療用や解析用の計測器、高精度電源コントロール、ATE、データ・アクイジションおよび高精度制御、業務用高品質オーディオなどがあります。
AD8671 / AD8672は、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲および、AD8674は-40℃~+85℃の工業温度範囲にわたって仕様が規定されています。
AD8671 / AD8672は、8ピンSOICおよび8ピンのMSOPパッケージを採用しています。AD8674は、14ピンのSOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
MSOPパッケージの表面実装デバイスは、テープとリールでのみ出荷しています。
アプリケーション
- PLL用フィルタ
- GPS用フィルタ
- 計測機器
- センサーおよび制御
- プロ用高品質オーディオ
代替製品:
ADA4004-4:より低消費で低ノイズのクワッド・アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8674ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8674ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8674ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8674ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8674ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8674ARUZ | 製造中 | |
AD8674ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8674ARUZ | 製造中 | |
AD8674ARUZ-REEL | 製造中 | |
11 25, 2009 - 09_0247 AD8674 Data sheet specification changes |
||
AD8674ARUZ | 製造中 | |
AD8674ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8674ARZ | 製造中 | |
AD8674ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8674ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8674ARZ | 製造中 | |
AD8674ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8674ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4004-4 | 製造中 | オペアンプ、クワッド、36V、高精度1.8nV/√Hz |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8674
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。