AD8612
製造中コンパレータ、14ピン、超高速4ns、単電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
Viewing:
製品の詳細
- 5Vにおいて4nsの伝播遅延
- 単電源動作:3~5V
- 100MHz入力
- ラッチ機能
AD8611/AD8612は、ラッチ機能と差動コンプリメンタリ出力を備えた4nsのシングル/デュアル・コンパレータです。Vccが4.3V未満の場合、ラッチは機能しません。
AD8611/AD8612は、4nsの高速伝搬遅延により、タイミング回路やライン・レシーバ用に最適です。立上がりと立下がりの信号の伝搬遅延がよくマッチングしており、温度範囲にわたって良好に一致するため、出力のデューティー・サイクルと入力のデューティー・サイクルが一致し、クロック・リカバリ用にも適しています。
AD8611は、LT1016およびLT1394と同じピンアウトになっており、より低い供給電流とより広いコモン・モード入力範囲を実現し、負極性の電源レールを備えています。
AD8611/AD8612は、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定されています。AD8611は8ピンMSOPおよび8ピンSOIC表面実装型パッケージで供給され、AD8612は14ピンTSSOP表面実装型パッケージで供給されています。
アプリケーション
- 高速タイミング
- クロック再生およびクロック分配
- ライン・レシーバ
- デジタル通信
- 位相検出器
- 高速サンプリング
- リード・チャンネル検出
- PCMCIAカード
- ゼロ交差検出器
- 高速A/Dコンバータ
- LT1394およびLT1016の設計のアップグレード
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8612ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8612ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8612ARUZ | 製造中 | |
AD8612ARUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。