AD8564
製造中クワッド・コンパレータ、7ns、単電源
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.28
Viewing:
製品の詳細
- +5V単電源動作
- 伝搬遅延時間:7ns
- 低消費電力
- 分離された入出力部
- TTL/CMOSロジック対応出力
- 広い出力スイング
- TSSOP、SOIC、PDIPパッケージ
AD8564は、入力部と出力部を分離した7nsのクワッド・コンパレータです。個別の電源により、入力段は±5Vの両電源または+5Vの単電源で動作します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8564ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD8564ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD8564ARZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
AD8564ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8564ARUZ-REEL | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8564ARZ | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
AD8564ARZ | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8564ARZ | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8564ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く