AD8527
AD8527
製造中止Low Voltage, High Slew Rate, Low Noise, 7 MHz Rail-to-Rail Op Amp, Dual
Viewing:
製品の詳細
|
|
The AD8517 brings precision and bandwidth to the SOT-23-5 package even at single supply voltages as low as 1.8 V. The small package makes it possible to place the AD8517 next to sensors, reducing external noise pickup. The AD8527 dual amplifier is offered in the space-saving MSOP package.
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。