AD8390

製造中止

Low Power, DSL CO Driver Amplifier

製品の詳細

  • Voltage feedback amplifier
    Ideal for ADSL and ADSL2+ central office (CO) and customer premises equipment (CPE) applications
    Enables high current differential applications
  • Low power operation:
    Single- or dual-power supply operation from 10 V (±5 V) up to 24 V (±12 V)
    4 mA total quiescent supply current for full power ADSL and ADSL2+ CO applications
    Adjustable supply current to minimize power consumption
  • High output voltage and current drive:
    400 mA peak output drive current
    44.2 V p-p differential output voltage
  • Low distortion:
    –82 dBc @ 1 MHz second harmonic
    –91 dBc @ 1 MHz third harmonic
  • High speed:
    300 V/µs differential slew rate

推奨代替製品

AD8390A 製造中

差動アンプ、低消費、高出力電流

AD8390
Low Power, DSL CO Driver Amplifier
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8390
AD8390 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品