AD8367S
新規設計に推奨VGA(可変ゲイン・アンプ)、500MHz、45dB、デシベル・リニア、宇宙航空向
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力帯域幅:
500MHz(-3dB帯域幅) - デシベル・リニアな連続アナログ信号のゲイン制御
- AGC動作用として二乗則検出器を内蔵
- 高い直線的出力IP3:
36.5dBm@70MHz
AD8367は、最大500MHzのIF周波数で使うために設計された、高性能の可変ゲイン・アンプです。外部から印加される0V~1Vのアナログ・ゲインの制御電圧は、20mV/dB出力を提供し、スケールは45dBのゲイン制御範囲となります。高精度なリニア・デシベルのゲイン制御は、高精度なリニア・ゲイン調整ができるガウス補間を使った可変減衰ネットワークを含んだ、弊社独自のX-アンプ・アーキテクチャを使って実現されています。
更にAD8367は、二乗則検出器を内蔵しているため、この製品ではAGCソリューションとして使うことが可能で、受信された信号強度表示(RSSI)出力電圧を提供します。
AD8367は、CDMA / GSM/W-CDMAアプリケーションに見受けられる一般的なIF周波数70MHz、140MHz、190MHzおよび240MHzでの動作に対して仕様が定められています。
ドキュメント
データシート 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8367AF-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
AD8367L703F | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
AD8367R703F | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD8367AF-EMX | ||
AD8367L703F | ||
AD8367R703F | ||
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD8367AF-EMX | ||
AD8367L703F | ||
AD8367R703F | ||
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD8367AF-EMX | ||
AD8367R703F |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。