AD8335
製造中可変ゲイン・アンプ、ローノイズ、ローコスト、クワッド
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.71
製品の詳細
- ローノイズ・プリアンプ(PrA)
- 電圧ノイズ:1.3 nV/√Hz (typ)
- 電流ノイズ:2.4 pA/√Hz (typ)
- NF=7dB (RS = RIN = 50 Ω)
- シングルエンド入力:VIN(max)= 625 mV p-p
- アクティブ入力マッチ
- VGA
差動出力
VOUT (max) = 5 V p-p、RL = 500 Ω 差動
ゲイン・レンジ (8 dB の出力ゲイン・ステップ)
-10~+38dB(LOゲイン・モード)
-2~+46dB(HIゲイン・モード)
正確なデシベル・リニア・ゲイン制御
AD8335は、コスト条件と電源条件の厳しいアプリケーション向けに開発された、ローノイズ・プリアンプ付きクワッド可変ゲイン・アンプ(VGA)です。各チャンネルは、48dBのゲイン・レンジ、完全差動信号経路、入力プリアンプのアクティブ・マッチング、ユーザ選択可能な46dBと38dBの最大ゲインを備えています。チャンネルごとにゲイン制御を行います。
プリアンプ(PrA) はシングルエンド入力、ゲイン8 倍(18.06dB)を備えた差動出力となっており、入力電圧範囲は最大625mV p-pです。PrAノイズは 1.2 nV/√Hzであり、PrAとVGAの合計入力換算電圧ノイズは、最大ゲインで1.3 nV/√Hz です。
ノイズ帯域幅(NBW)を、40MHzのADCに対するナイキスト周波数である20MHzとすると、入力のS/N比は92dBです。HILOピンにより、1V p-pまたは2V p-pのフルスケール(FS)入力を持つ10/12ビットADCの出力S/N比を最適化します。チャンネル1と2はEN12ピン、チャンネル3と4はEN34ピンを通じてイネーブルになります。VGA専用のアプリケーションでは、PrAをパワーダウンすれば、消費電力を大幅に低減できます。
AD8335は、64ピンのリード・フレーム・チップ・スケール(9mm×9mm)パッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温 度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 医療用画像処理(超音波、ガンマ・カメラ)
- 音波探知機
- テストおよび測定
- 精密で安定したワイドバンド・ゲイン制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8335ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8335ACPZ-REEL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8335ACPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8335ACPZ | 製造中 | |
AD8335ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8335ACPZ-REEL7 | ||
7 12, 2010 - 10_0135 Minor Metal Mask Change to AD8335 |
||
AD8335ACPZ | 製造中 | |
AD8335ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8335ACPZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD8335に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める