Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8293G80
製造中計装アンプ、低価格、ゼロドリフト、フィルタ内蔵、固定ゲイン80
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
製品の詳細
- 小型パッケージ:8ピンSOT-23
- 使用部品数の削減:ゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵
- 低いオフセット電圧:20μV(max)
- 低いオフセット・ドリフト:0.3μV/℃(max)
- 低いゲイン・ドリフト:25ppm/℃(max)
- 高いCMRR:140dB(typ)
- 低ノイズ:0.7μVp-p(0.01~10Hz)
- 単電源動作:1.8~5.5V
- レールtoレール出力
- 2つの固定ゲインのモデルが入手可能
AD8293G80/AD8293G160は低ノイズ、レールtoレール出力を備える小型、低価格、高精度の計装アンプです。この各デバイスは、80と160の2つの固定ゲイン・モードを備えています。これらの製品はゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵しているため、補助部品の数を削減します。たとえば、2個のコンデンサを外付けするだけで、2極フィルタを構成できます。オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ゲイン・ドリフトが低く、しかも同相ノイズ除去性能が高いことも特長です。1.8~5.5Vの電源動作が可能です。
20μV(AD8293G160B)の低いオフセット電圧、0.3μV/℃のオフセット電圧ドリフト、わずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)の電圧ノイズを実現した、AD8293G80/AD8293G160は、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。
低ノイズ、低い入力バイアス電流、高い同相ノイズ除去特性という性能は、高精度計測機器、位置および圧力センサ、医療用計測器、ストレンゲージ・アンプでの利用に効果的です。小さいフットプリントと低価格は、大量生産アプリケーションに最適です。パッケージが小型で、消費電力が低いため、携帯型システムで要求されるチャンネル密度の最大化とボード・サイズの最小化が可能です。これらの計装アンプは使いやすさを追求して設計されており、従来の計装アンプ製品とは異なり、バッファされたリファレンス入力を備えているため、リファレンス電圧を電源中央値に設定するためのオペアンプを追加する必要がありません。
AD8293G80/AD8293G160は、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されており、ハロゲン・フリー、鉛フリーの8ピンSOT-23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電流センシング
- ストレンゲージ
- レーザ・ダイオード制御ループ
- 携帯型医療機器
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8293G80ARJZ-R7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD8293G80BRJZ-R7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8293G80ARJZ-R7 | 製造中 | |
AD8293G80BRJZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。