AD8073
AD8073
最終販売オペアンプ、ビデオ用、トリプル、低価格
Viewing:
製品の詳細
- 低価格
- 優れたビデオ性能(RL=150Ω): 0.1dBゲイン平坦特性:10MHz
- 低消費電力 5V~12Vの単電源動作時の消費電流:3.5mA/アンプ
- 高速 -3dB帯域幅:100 MHz(G=+2)
- 使い易さ 出力電流:30mA
0.05%微分ゲイン誤差
0.1°微分位相誤差
スルーレート:500V/μs
セトリング時間(0.1%):25ns
出力振幅:電源レールから1.3V(5V電源時)
AD8072(デュアル)とAD8073(トリプル)は、価格に厳しいアプリケーションの大量使用向けの、低価格、電流帰還型アンプです。低価格に加えて、これらのアンプは、150Ω負荷に対して優れたビデオ性能を提供する、一方アンプあたりの供給電流は僅か3.5mAとなっています。更に、AD8073はシングルの14ピン・狭幅ボディのSOICパッケージに3個のアンプを内蔵しています。これによって、小型サイズを基本とするようなアプリケーションにとって理想的となっています。各アンプの入力と出力は、追加ゲインの設定などの柔軟性を提供できます。
これらのデバイスは、アンプあたり30mAの出力電流能力を備えており、1つの終端されたビデオ負荷(150Ω)をドライブするように最適化されています。これらの電流帰還型アンプは、10 MHzまでのゲイン平坦特性として0.1dBの仕様を持つ一方、微分ゲインおよび微分位相誤差は、それぞれ0.05%と0.1°の仕様となっています。このため、AD8072とAD8073は、ビジネス用および民生用ビデオ・エレクトロニクス向けとして理想的な製品となっています。
両方の製品は、+5V~+12Vの単電源電圧で動作します。各アンプの出力は、+5V単電源でビデオ信号を扱う場合、両方の電源電圧レールの1.3V以内まで振幅します。
100 MHzの広い帯域幅と500/μsのスルーレート、0.1%までのセトリング時間が25nsの仕様が備わっているため、AD8072とAD8073は、+5Vの単電源あるいは最大±6Vまでの両電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。AD8072は、8ピン、プラスティックDIPとSOICパッケージ、一方AD8073は、14ピンプラスティックDIPとSOICパッケージを採用しています。両デバイスは、–40~+70℃の商用度範囲にわたって動作します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ad8073に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める