AD8002

製造中

オペアンプ、デュアル、電流帰還型、600MHz、50mW

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 優れたビデオ仕様(RL=150Ω、G=+2)
    ゲイン平坦性:60MHzまで0.1dB
    微分ゲイン誤差:0.01%
    微分位相誤差:0.02°
  • 低消費電力
    アンプあたりの最大電源電流5mA(50mW)
  • 高速動作と高速セトリング
    -3dB帯域幅:600MHz(G=+1)
    -3dB帯域幅:500MHz(G=+2)
    スルーレート:1200V/µs
    0.1%へのセトリング・タイム:16ns
  • 低歪み
    THD=-65 dBc、fC=5MHz
    3次インターセプト=33dBm、f1=10MHz
    SFDR=-66dB、f=5MHz
    クロストーク=-60 dB、f=5MHz
  • 高出力駆動
    出力電流:70mA以上
    優れた微分ゲイン/微分位相を維持し、バック・ターミネションされた最大8個の75 Ω負荷を駆動
  • 8ピンSOICと8ピンMSOPパッケージを採用
AD8002
オペアンプ、デュアル、電流帰還型、600MHz、50mW
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

AD8002 SPICE Macro Model 3

  • AD8002A SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
  • AD8002AN SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
  • AD8002AR SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
  • アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HSAMP-2

Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

製品詳細

The Universal Dual High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enables users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-2
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品