AD736

製造中

RMS-DC変換IC、低消費電力、高精度、真のモノリシック

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • AC電圧波形をDC電圧に変換しrms値、平均整流値または絶対値が得られ、入力フルスケール範囲は200mV rms(大信号入力の場合は入力減衰回路を使用)
  • 高入力インピーダンス:1012Ω
  • 低入力バイアス電流:25pA(max)
  • 高精度:±0.3mV、±0.3%の読取り誤差
  • クレスト・ファクタ:5の実効値変換可能
  • 広い動作電源範囲:
    +2.8、-3.2~±16.5V
  • 低消費電流:200μA(max)
  • バッファされた出力電圧
  • 外部調整不要
  • 関連デバイスとしてAD737がありますが、スタンバイ電流が僅か25μAのパワーダウン機能が備わっており、DC出力電圧はネガティブで出力インピーダンスは8kΩとなっています。

AD736
RMS-DC変換IC、低消費電力、高精度、真のモノリシック
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 2

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD8436 新規設計に推奨 真のRMS-DCコンバータ、低価格、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1


評価用キット

EVAL-AD736

AD736 Evaluation Board

製品詳細

As shipped, the board is configured for dual supplies and high impedance input. Optional jumper locations enable low impedance and dc input connections. Using the low impedance input (Pin 1) often enables higher input signals than otherwise possible. A dc connection enables an ac plus dc measurement, but care must be taken so that the opposite polarity input is not dc-coupled to ground. See AD736 data sheet available on-line for schematics and further details.

EVAL-AD736
AD736 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品