AD711
AD711
新規設計には非推奨オペアンプ、高精度、低価格、高速BiFET
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
Viewing:
製品の詳細
- AC性能:
セトリング時間:1μs(±0.01%)
スルーレート:16V/μs min(AD711J)
ユニティ・ゲイン・バンド幅:3MHz(AD711J) - LF411とTL081の上位互換品
- オープン・ループ・ゲイン:200V/mVmin(AD711K)
ノイズ:4μp-p max、0.1Hz~10Hz(AD711C)
プラスチック、ハーメチック・サーディップ
およびハーメチック・メタルキャン・パッケージ
AD711は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD711の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウエハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザは、旧式の高精度BiFETや、多くのバイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。
このオペアンプは、優れたAC/DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD711は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能といえます。
また、優れたノイズ性能と低入力電流の組み合わせによって、AD711はフォトダイオード・プリアンプにも有用です。88dBのコモン・モード除去比と400V/mVのオープン・ループ・ゲインは、高速ユニティ・ゲイン・バッファ回路においても12ビットの性能を保証します。
AD711は、標準オペアンプ構成でピン配列されており、7つの性能グレードがあります。AD711JとAD711Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD711A、AD711B、AD711Cの定格は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定しています。AD711SとAD711Tの定格は、-40~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。信頼性の高いPLUSスクリーニングも利用可能で、商用温度範囲と工業用温度範囲にわたって仕様規定しています。PLUSスクリーニングには、168時間のバーンインのほか、その他の環境および物理テストも含まれます。
AD711は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、スモール・アウトライン、サーディップ、TO-99メタル・キャン・タイプ、またはチップ形態で提供しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD711AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD711JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD711JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD711JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD711JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD711KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD711KRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD711KRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD711KRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD711AQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD711AQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD711AQ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD711JNZ | 製造中 | |
AD711KNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD711
AD711 SPICE Macro Models 8
- AD711 SPICE Macro Model Rev. C, 3/91
- AD711A SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711B SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711C SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711J SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711K SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711S SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711T SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める